Flanschlagergehäuse, Food-Line, oval

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYTWK 20 YTA
FYTWK 20 YTH
FYTWK 25 YTA
FYTWK 25 YTH
FYTWK 30 YTA
FYTWK 30 YTH
FYTWK 35 YTH
FYTWK 40 LTA
FYWK 50 LTHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln Oberflächenbehandlung Spannlagermaterial GTIN/EAN Serie Gewicht
(g)

43.20 €

1 17 Arbeitstage 20--Stahl/rostfreier Stahl7316574944477FYTWK…YTA240

96.97 €

1 17 Arbeitstage 20Rostfreier Stahl--7316574924448FYTWK…YTH232

51.18 €

1 17 Arbeitstage 25--Stahl/rostfreier Stahl7316574944484FYTWK…YTA290

101.87 €

1 17 Arbeitstage 25Rostfreier Stahl--7316574924455FYTWK…YTH290

62.02 €

1 17 Arbeitstage 30--Stahl/rostfreier Stahl7316574944491FYTWK…YTA452

125.62 €

1 12 Arbeitstage 30Rostfreier Stahl--7316574916788FYTWK…YTH432

165.13 €

1 17 Arbeitstage 35Rostfreier Stahl--7316574916818FYTWK…YTH610

88.65 €

1 17 Arbeitstage 40--Stahl/rostfreier Stahl7316574944514FYTWK…LTA870

336.58 €

1 17 Arbeitstage 50Rostfreier StahlUnbehandelt-7316574968299FYWK…LTHR1250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Spannlager montieren Gewindestifte Art der Befestigungslöcher Loch
Gehäusematerial Verbundwerkstoff Zolltarifnummer 84832000

Technischer Support