Flanschlagergehäuse, oval

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYTB 15 FM
FYTB 20 TR
FYTB 20 WF
FYTB 30 WF
FYTB 35 TR
FYTB 35 WF
FYTB 40 TR
FYTB 40 WF
FYTB 45 FM
FYTB 45 TR
FYTB 45 WF
FYTB 50 FM
FYTB 50 TR
FYTB 50 WF
FYTJ 20 TF
FYTJ 30 KF
FYTJ 40 KF
FYTJ 40 TF
FYTJ 45 KF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln Spannlager montieren GTIN/EAN Serie Gewicht
(g)

31.27 €

1 17 Arbeitstage 15-Klemmring7316570084498FYTB…FM350

38.18 €

1 17 Arbeitstage 20-Gewindestifte7316571175270FYTB…TR438

37.98 €

1 17 Arbeitstage 20-Klemmring7316570135121FYTB…WF486

50.58 €

1 17 Arbeitstage 30-Klemmring7316570610802FYTB…WF913

63.20 €

1 17 Arbeitstage 35-Gewindestifte7316570322194FYTB…TR1211

58.90 €

1 17 Arbeitstage 35-Klemmring7316570460513FYTB…WF1277

73.22 €

1 17 Arbeitstage 40-Gewindestifte7316570625394FYTB…TR1570

67.58 €

1 17 Arbeitstage 40-Klemmring7316570041866FYTB…WF1666

72.45 €

1 17 Arbeitstage 45-Klemmring7316570751420FYTB…FM1817

77.18 €

1 17 Arbeitstage 45-Gewindestifte7316570115635FYTB…TR1740

80.33 €

1 17 Arbeitstage 45-Klemmring7316570315462FYTB…WF1861

79.77 €

1 12 Arbeitstage 50-Klemmring7316577031839FYTB…FM2030

97.33 €

1 17 Arbeitstage 50-Gewindestifte7316570701098FYTB…TR2100

90.27 €

1 17 Arbeitstage 50-Klemmring7316570945997FYTB…WF2285

30.10 €

1 17 Arbeitstage 20StahlGewindestifte7316570997323FYTJ…TF438

47.71 €

1 17 Arbeitstage 30Stahlohne Klemmhülse7316570796698FYTJ...KF842

70.23 €

1 17 Arbeitstage 40Stahlohne Klemmhülse7316570188318FYTJ…KF1455

58.32 €

1 17 Arbeitstage 40StahlGewindestifte7316570225693FYTJ…TF1569

79.00 €

1 17 Arbeitstage 45Stahlohne Klemmhülse7316570711868FYTJ…KF1742

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Art der Befestigungslöcher Loch Gehäusematerial graues Gusseisen
Zolltarifnummer 84832000

Technischer Support