Hochdruckpumpe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

226400 E

Teilenummer
226400 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,252.37 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Volumen des Ölbehälters in cm³ 200 cm³ Art Hochdruckpumpe Hubraum in cm³ 0,23 cm³
GTIN/EAN 7316577007605 Gewindegröße G3/4 Serie 226400
Gewicht(g) 3026.0 Zolltarifnummer 84135061 maximaler Betriebsdruck (MPa) 300 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruckpumpe, die Teilenummer ist 226400 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 226400 E.

Technischer Support