Spannlagerkopfeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TU 20 TF
TU 25 FM
TU 30 TF
TU 40 FM
TU 45 FM
TU 50 FM
TUJ 25 TF
TUJ 35 TF
TUJ 40 TF
TUJ 45 TF
TUJ 50 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Spannlager montieren GTIN/EAN Serie Gewicht
(g)

36.48 €

1 17 Arbeitstage 20Gewindestifte7316571025513TU…TF900

52.40 €

1 17 Arbeitstage 25Klemmring7316570229400TU…FM877

49.90 €

1 12 Arbeitstage 30Gewindestifte7316570121117TU…TF1285

86.43 €

1 17 Arbeitstage 40Klemmring7316577016942TU…FM2340

102.68 €

1 17 Arbeitstage 45Klemmring7316570055092TU…FM2425

110.82 €

1 17 Arbeitstage 50Klemmring7316571183831TU…FM2410

45.77 €

1 17 Arbeitstage 25Gewindestifte7316570413809TUJ…TF877

61.15 €

1 17 Arbeitstage 35Gewindestifte7316570442465TUJ…TF1610

71.98 €

1 17 Arbeitstage 40Gewindestifte7316570719635TUJ…TF2372

82.30 €

1 17 Arbeitstage 45Gewindestifte7316570913132TUJ…TF2485

90.37 €

1 17 Arbeitstage 50Gewindestifte7316570729740TUJ…TF2480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Art der Befestigungslöcher Loch Gehäusematerial graues Gusseisen Zolltarifnummer 84832000

Technischer Support