Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUWK 25 LTA |
TUWK 40 LTHR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagerkugeln | Oberflächenbehandlung | Spannlagermaterial | Mantel/Oberfläche | GTIN/EAN | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | - | - | Stahl/rostfreier Stahl | verzinkt | 7316574959105 | TUWK…LTA | 390 | ||
267.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | - | - | 7316574959082 | TUWK…LTHR | 890 |
Loading...
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Spannlager montieren | Gewindestifte | Art der Befestigungslöcher | Faden |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Verbundwerkstoff | Zolltarifnummer | 84832000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln
Oberflächenbehandlung
Spannlagermaterial
Mantel/Oberfläche
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften