Y-Spannlagerkopfeinheit, Blue-Line

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUWK 35 LTHR
WSTUC 20M-CPSS-DFH
WSTUC 20M-TPSS
WSTUC 20M-TPZM
WSTUC 25M-CPSS-DFH
WSTUC 25M-TPSS
WSTUC 25M-TPZM
WSTUC 30M-CPSS-DFH
WSTUC 30M-TPSS
WSTUC 30M-TPZM
WSTUC 35M-CPSS-DFH
WSTUC 35M-TPSS
WSTUC 35M-TPZM
WSTUC 40M-CPSS-DFH
WSTUC 40M-TPSS
WSTUC 40M-TPZM
WSTUC 50M-CPSS-DFH
WSTUC 50M-TPSS
WSTUC 50M-TPZM
WSTUC 100-CPSS-DFH
WSTUC 100-TPSS
WSTUC 104-CPSS-DFH
WSTUC 104-TPSS
WSTUC 108-CPSS-DFH
WSTUC 108-TPSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln Oberflächenbehandlung Spannlagermaterial Mantel/Oberfläche GTIN/EAN Serie Gewicht
(g)

223.68 €

1 17 Arbeitstage 35Rostfreier StahlUnbehandelt--7316574959068TUWK…LTHR740

140.28 €

1 17 Arbeitstage 20Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH340

115.63 €

1 17 Arbeitstage 20Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU340

86.50 €

1 17 Arbeitstage 20Stahl-Stahl, verzinktverzinkt-WSTU340

148.02 €

1 17 Arbeitstage 25Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH350

134.55 €

1 17 Arbeitstage 25Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU350

100.98 €

1 17 Arbeitstage 25Stahl-Stahl, verzinktverzinkt-WSTU860

163.66 €

1 17 Arbeitstage 30Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH610

164.12 €

1 17 Arbeitstage 30Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU610

105.63 €

1 17 Arbeitstage 30Stahl-Stahl, verzinktverzinkt-WSTU610

221.62 €

1 17 Arbeitstage 35Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH690

201.47 €

1 17 Arbeitstage 35Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU690

140.08 €

1 17 Arbeitstage 35Stahl-Stahl, verzinktverzinkt-WSTU770

269.08 €

1 17 Arbeitstage 40Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH910

221.75 €

1 17 Arbeitstage 40Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU910

184.83 €

1 17 Arbeitstage 40Stahl-Stahl, verzinktverzinkt-WSTU910

287.07 €

1 17 Arbeitstage 50Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH1150

260.95 €

1 17 Arbeitstage 50Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU1150

190.31 €

1 17 Arbeitstage 50Stahl-Stahl, verzinktverzinkt-WSTU1150

146.16 €

1 17 Arbeitstage 25.4Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH390

132.87 €

1 17 Arbeitstage 25.4Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU390

213.89 €

1 17 Arbeitstage 31.75Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH770

194.44 €

1 17 Arbeitstage 31.75Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU770

267.65 €

1 17 Arbeitstage 38.1Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU...-DFH910

243.32 €

1 17 Arbeitstage 38.1Rostfreier StahlUnbehandelt---WSTU910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Spannlager montieren Gewindestifte Art der Befestigungslöcher Faden
Gehäusematerial Verbundwerkstoff Zolltarifnummer 84832000

Technischer Support