Lagerscheiben für Axiallager / U2, U3, U4

Lagerscheiben für Axiallager / U2, U3, U4
Diese Unterlegscheibe von SKF ist ein Muss in jedem Materiallager. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U 205
U 214
U 215
U 218
U 220
U 222
U 308
U 310
U 311
U 312
U 315
U 318
U 320
U 410
U 420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)

23.85 €

1 17 Arbeitstage 36505.5731657700930232.0

66.68 €

1 17 Arbeitstage 8811097316577108258185.0

66.97 €

1 17 Arbeitstage 921159.57316577662637210.0

104.72 €

1 17 Arbeitstage 11014013.57316570784015420.0

124.25 €

1 17 Arbeitstage 125155147316577009357500.0

152.23 €

1 17 Arbeitstage 135165147316570868579560.0

47.07 €

1 17 Arbeitstage 60828.57316577109200120.0

58.30 €

1 17 Arbeitstage 50827.57316577009395230.0

74.32 €

1 17 Arbeitstage 8011011.57316570395570280.0

81.60 €

1 17 Arbeitstage 8511511.57316570294361310.0

114.20 €

1 17 Arbeitstage 105140157316577109460540.0

136.16 €

1 17 Arbeitstage 120160187316570324471840.0

174.43 €

1 17 Arbeitstage 135175187316570611700950.0

128.45 €

1 17 Arbeitstage 80115147316570109436410.0

3,074.99 €

1 17 Arbeitstage 15522027-2819.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84829900

Technischer Support