Stangendichtung, 95TPU PU953401

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SNI39 50.8X63.5X10.31 MM

Teilenummer
SNI39 50.8X63.5X10.31 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.77 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 63.5 Innen-Ø(Ø) 50.8 Breite(mm) 10.31
Gewicht(g) 11 Serie SNI Zolltarifnummer 84129080

Sie befinden sich auf der Seite für Stangendichtung, 95TPU PU953401, die Teilenummer ist SNI39 50.8X63.5X10.31 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SNI39 50.8X63.5X10.31 MM.

Technischer Support