U-Ring, Stab, TPU95

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SN25 70X80X11 MM

Teilenummer
SN25 70X80X11 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.15 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 11 Gewicht(g) 10 Serie SN
Zolltarifnummer 39269097

Sie befinden sich auf der Seite für U-Ring, Stab, TPU95, die Teilenummer ist SN25 70X80X11 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN25 70X80X11 MM.

Technischer Support