Wellenmuttern / AN□, N□ / Nutform / zöllig / zöllig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AN 16
AN 24
N 09
N 11
N 12
N 13
N 14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Breite in mm Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm GTIN/EAN Serie Zolltarifnummer

47.88 €

1 17 Arbeitstage 417.015.34279.68105.6897316571353487AN73181660

93.45 €

1 17 Arbeitstage 1057.020.904119.786155.7027316576660474AN84829900

11.07 €

1 17 Arbeitstage 140.011.37944.88264.414-N73181660

12.55 €

1 17 Arbeitstage 188.012.754.78875.4067316571385686N73181660

18.75 €

1 17 Arbeitstage 210.013.74159.94480.2897316571280721N73181660

18.00 €

1 12 Arbeitstage 250.014.28864.71985.7257316571385488N73181660

28.57 €

1 17 Arbeitstage 291.014.55469.87592.2027316571385471N84829900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Anzahl der Nuten 4 ST Sicherungsmodell Verriegelungsplatte

Technischer Support