Wellenmuttern / KMFE / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M20-M120 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMFE 4
KMFE 9
KMFE 10
KMFE 11
KMFE 12
KMFE 13
KMFE 14
KMFE 15
KMFE 16
KMFE 17
KMFE 18
KMFE 19
KMFE 20
KMFE 21
KMFE 22
KMFE 24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Gewicht
(g)
Breite in mm Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm GTIN/EAN

27.49 €

1 12 Arbeitstage M20x131.09.520327316571584683

35.42 €

1 12 Arbeitstage M45x1,5140.01345657316571585109

23.66 €

1 12 Arbeitstage M50x1,5160.01450707316571585116

25.22 €

1 17 Arbeitstage M55x2180.01455757316571585192

27.68 €

1 12 Arbeitstage M60x2190.01460807316571585307

28.10 €

1 12 Arbeitstage M65x2230.01565857316571585314

38.86 €

1 17 Arbeitstage M70x2260.01570927316571585345

42.44 €

1 auf Anfrage M75x2320.01675987316571585352

46.35 €

1 12 Arbeitstage M80x2420.018801057316571585574

51.58 €

1 12 Arbeitstage M85x2460.019851107316571585628

57.50 €

1 12 Arbeitstage M90x2580.019901207316571587806

195.18 €

1 auf Anfrage M95x2660.020951257316571587813

66.35 €

1 12 Arbeitstage M100x2710.0211001307316571587820

206.28 €

1 17 Arbeitstage M105x2850.0211051407316571587837

75.07 €

1 17 Arbeitstage M110x2930.021.51101457316571587844

248.34 €

1 auf Anfrage M120x21160.026120155-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Anzahl der Nuten 4 ST Sicherungsmodell Spannschraube
Serie KMFE Zolltarifnummer 73181660

Technischer Support