Wellenmuttern / KMK / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M95 / Gewindestiftklemmung radial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMK 0
KMK 15
KMK 17
KMK 18
KMK 19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Gewicht
(g)
Breite in mm Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm GTIN/EAN

54.78 €

1 17 Arbeitstage M10x0,7514.0910207316571483504

92.47 €

1 17 Arbeitstage M75x2330.01475987316570506051

149.15 €

1 17 Arbeitstage M85x2520.018851107316570228083

167.38 €

1 17 Arbeitstage M90x2650.018901207316571022550

170.90 €

1 17 Arbeitstage M95x2760.020951257316571179285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Anzahl der Nuten 4 ST Sicherungsmodell Klemme
Serie KMK Zolltarifnummer 73181660

Technischer Support