Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9052-00088 |
9053-00066 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2288 | AA/HAA | 8 | 5414465104886 | 327.0 | 13 | ||
95.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1750 | BB/HBB | 11 | 5414465712371 | 440.0 | 17 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften