Kraftriemen, Polyflex

Kraftriemen, Polyflex
· Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Konstruktion und Platzeinsparungen: Beides wäre mit Gummiriemen in herkömmlicher Bauweise weniger leicht möglich
· Geringe Wartungskosten, da der Riemen seltener nachgespannt werden muss
· Lange Lebensdauer bei kompakten Antrieben
· Auf Anfrage als Satz erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundendienst
· Temperaturbereich: -54°C bis +85°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5M-875/9 (3X3) MTQ
7M-1750/5
7M-1850/4
7M-630/4 (2+2)
11M-1550/3
11M-1850/9 (3X3)
11M-1950/2
11M-2000/12 (4X3)MTQ
8911-02487
8911-02630
8911-03580
8911-03615
8911-03650
8911-03670
8911-03690
8912-02100
8912-02103
8912-02106
8912-02109
8912-02112
8912-02115
8912-02118
8912-02125
8912-02128
8912-02132
8912-02136
8912-02140
8912-02145
8912-02280
8912-02307
8912-02315
8912-02325
8912-02335
8912-02345
8912-02355
8912-02365
8912-02387
8912-02400
8912-02412
8912-02425
8912-02450
8912-02462
8912-02475
8912-02515
8912-02530
8912-02545
8912-02580
8912-02600
8912-02630
8912-02650
8912-02670
8912-02690
8912-02730
8912-02750
8912-02825
8912-02875
8912-02900
8912-02975
8912-03100
8912-03103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Reihen Länge
(mm)
Profil Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

349.24 €

1 12 Arbeitstage 9 Reihen8755M3.3-110.05

351.41 €

1 12 Arbeitstage 5 Reihen17507M5.335414465255878299.07

308.79 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig18507M5.33-250.07

170.40 €

1 12 Arbeitstage 4-reihig6307M5.33-72.07

321.27 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig155011M6.85-544.011

1,132.89 €

1 12 Arbeitstage 9 Reihen185011M6.85-939.011

262.48 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen195011M6.85-218.011

1,614.26 €

1 12 Arbeitstage 12 Reihen oder mehr200011M6.85-1410.011

41.65 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4873M2.2854144652520377.03

46.72 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen6303M2.28-30.03

67.79 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig5803M2.2854144652526559.03

68.13 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig6153M2.2854144652526799.03

70.36 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig6503M2.28541446525269340.03

71.17 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig6703M2.2854144652527099.03

74.61 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig6903M2.28541446525271610.03

89.28 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen10005M3.35412571039962113.05

91.66 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen10305M3.3541257103997927.05

91.99 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen10605M3.3541257103998627.05

97.63 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen10905M3.3541257103999327.05

97.63 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen11205M3.3541257104000536.05

99.63 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen11505M3.3541257104001227.05

99.99 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen11805M3.3541257104002927.05

105.13 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen12505M3.3541257104004332.05

107.63 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen12805M3.3541257104005027.05

109.69 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen13205M3.3541257104006727.05

113.41 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen13605M3.3541257104007427.05

115.80 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen14005M3.3541257104008127.05

118.02 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen14505M3.3541257104009836.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen2805M3.3541257104012818.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3075M3.3541257104015918.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3155M3.3541257104016618.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3255M3.3541257104017318.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3355M3.3541257104018018.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3455M3.3541257104019718.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3555M3.3541257104020318.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3655M3.3541257104021018.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen3875M3.3541257104023418.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4005M3.3541257104024118.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4125M3.3541257104025818.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4255M3.3541257104026559.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4505M3.3541257104028936.05

59.81 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4625M3.3541257104029614.05

59.81 €

2 12 Arbeitstage Zwei Bahnen4755M3.3541257104030218.05

61.52 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen5155M3.3541257104033318.05

61.52 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen5305M3.3541257104034018.05

62.35 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen5455M3.354125710403575.05

66.45 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen5805M3.3541257104037120.05

66.79 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen6005M3.3541257104038818.05

67.10 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen6305M3.3541257104040118.05

68.27 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen6505M3.3541257104041818.05

68.73 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen6705M3.3541257104042518.05

69.15 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen6905M3.3541257104043218.05

73.43 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen7305M3.3541257104045618.05

75.66 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen7505M3.35412571040463109.05

78.19 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen8255M3.3541257104049418.05

82.57 €

2 12 Arbeitstage Zwei Bahnen8755M3.3541257104051718.05

83.99 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen9005M3.3541257104052436.05

89.28 €

1 12 Arbeitstage Zwei Bahnen9755M3.3541257104055527.05

134.24 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig10005M3.35412571040562231.05

137.61 €

1 12 Arbeitstage 3-reihig10305M3.3541257104057941.05

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -54 Temperaturbereich (max.)(°C) 85 Werkstoff Polyurethan
Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support