Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
15J 7100/5 |
9387-50400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,321.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 7100 | 15J | 13 | 8000.0 | 16 | ||
6,489.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 Reihen | 10160 | 8V | 23 | 67000.0 | 26 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Reihen
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften