Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
17/B 46/2 |
17/B 154/3 |
9093-02103 |
9093-03055 |
9093-03112 |
9093-04074 |
9093-04105 |
9093-05082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Länge (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 1180 | - | 900.0 | 40103100 | ||
311.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 3912 | - | 3580.0 | 40103100 | ||
143.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 2625 | 5412571062366 | 1506.0 | 40103900 | ||
127.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 1400 | 5412571062724 | 1179.0 | 40103100 | ||
228.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 2850 | 5412571063127 | 2767.0 | 40103900 | ||
210.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 1900 | 5412571063547 | 2150.0 | 40103300 | ||
294.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 2680 | 5412571063752 | 3397.0 | 40103900 | ||
292.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 2100 | 5412571064155 | 3352.0 | 40103300 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Höhe(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 17 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Reihen
Länge(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften