Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5VX 670/2
Anzahl der Reihen | Zwei Bahnen | Temperaturbereich (min.)(°C) | -40 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 1702 | Profil | 5VX | Höhe(mm) | 13 |
Gewicht(g) | 1060.0 | Breite(mm) | 16 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Zolltarifnummer | 40103100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsband, Quad-Power, die Teilenummer ist 5VX 670/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5VX 670/2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften