Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 800 | XPZ | 8 | 5414465975714 | 115.0 | 10 | ||
38.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 800 | XPZ | 8 | 5414465975806 | 189.0 | 10 | ||
51.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 800 | XPZ | 8 | 5414465975813 | 263.0 | 10 | ||
40.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 850 | XPZ | 8 | 5414465975882 | 201.0 | 10 | ||
53.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 850 | XPZ | 8 | 5414465975929 | 279.0 | 10 | ||
28.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 900 | XPZ | 8 | 5414465975943 | 129.0 | 10 | ||
42.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 900 | XPZ | 8 | 5414465975950 | 212.0 | 10 | ||
56.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 900 | XPZ | 8 | 5414465975981 | 296.0 | 10 | ||
29.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 950 | XPZ | 8 | 5414465976124 | 136.0 | 10 | ||
44.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 950 | XPZ | 8 | 5414465976254 | 224.0 | 10 | ||
59.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 950 | XPZ | 8 | 5414465976261 | 312.0 | 10 | ||
31.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 100 | XPZ | 8 | 5414465976551 | 143.0 | 10 | ||
47.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 100 | XPZ | 8 | 5414465977718 | 236.0 | 10 | ||
63.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 100 | XPZ | 8 | 5414465977756 | 329.0 | 10 | ||
34.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 103 | XPZ | 8 | 5414465979927 | 148.0 | 10 | ||
52.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 103 | XPZ | 8 | 5414465981869 | 243.0 | 10 | ||
69.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 103 | XPZ | 8 | 5414465981876 | 338.0 | 10 | ||
34.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 106 | XPZ | 8 | 5414465982064 | 152.0 | 10 | ||
52.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 106 | XPZ | 8 | 5414465982088 | 250.0 | 10 | ||
69.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 106 | XPZ | 8 | 5414465982095 | 348.0 | 10 | ||
34.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 109 | XPZ | 8 | 5414465982101 | 156.0 | 10 | ||
52.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 109 | XPZ | 8 | 5414465983412 | 257.0 | 10 | ||
69.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 109 | XPZ | 8 | 5414465984112 | 358.0 | 10 | ||
34.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 112 | XPZ | 8 | 5414465984280 | 160.0 | 10 | ||
52.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 112 | XPZ | 8 | 5414465984365 | 264.0 | 10 | ||
69.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 112 | XPZ | 8 | 5414465984396 | 368.0 | 10 | ||
36.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 115 | XPZ | 8 | 5414465984495 | 165.0 | 10 | ||
55.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 115 | XPZ | 8 | 5414465984501 | 271.0 | 10 | ||
73.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 115 | XPZ | 8 | 5414465984518 | 378.0 | 10 | ||
36.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 118 | XPZ | 8 | 5414465984525 | 169.0 | 10 | ||
73.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 118 | XPZ | 8 | 5414465984624 | 388.0 | 10 | ||
38.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 121 | XPZ | 8 | 5414465984631 | 174.0 | 10 | ||
57.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 121 | XPZ | 8 | 5414465984754 | 286.0 | 10 | ||
76.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 121 | XPZ | 8 | 5414465984907 | 398.0 | 10 | ||
57.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 125 | XPZ | 8 | 5414465984945 | 295.0 | 10 | ||
76.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 125 | XPZ | 8 | 5414465984952 | 411.0 | 10 | ||
40.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 127 | XPZ | 8 | 5414465984983 | 182.0 | 10 | ||
60.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 127 | XPZ | 8 | 5414465985027 | 300.0 | 10 | ||
80.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 127 | XPZ | 8 | 5414465985034 | 417.0 | 10 | ||
40.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 132 | XPZ | 8 | 5414465985041 | 189.0 | 10 | ||
60.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 132 | XPZ | 8 | 5414465985058 | 311.0 | 10 | ||
80.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 132 | XPZ | 8 | 5414465985065 | 434.0 | 10 | ||
44.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 134 | XPZ | 8 | 5414465985072 | 192.0 | 10 | ||
67.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 134 | XPZ | 8 | 5414465985089 | 316.0 | 10 | ||
89.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 134 | XPZ | 8 | 5414465985096 | 440.0 | 10 | ||
44.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 136 | XPZ | 8 | 5414465985102 | 195.0 | 10 | ||
67.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 136 | XPZ | 8 | 5414465985133 | 321.0 | 10 | ||
89.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 136 | XPZ | 8 | 5414465985201 | 447.0 | 10 | ||
44.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 140 | XPZ | 8 | 5414465985225 | 200.0 | 10 | ||
67.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 140 | XPZ | 8 | 5414465985232 | 330.0 | 10 | ||
89.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 140 | XPZ | 8 | 5414465985263 | 460.0 | 10 | ||
46.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 142 | XPZ | 8 | 5414465985270 | 203.0 | 10 | ||
69.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 142 | XPZ | 8 | 5414465985300 | 335.0 | 10 | ||
92.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 142 | XPZ | 8 | 5414465985355 | 466.0 | 10 | ||
46.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 145 | XPZ | 8 | 5414465985379 | 208.0 | 10 | ||
69.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 145 | XPZ | 8 | 5414465985447 | 342.0 | 10 | ||
92.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 145 | XPZ | 8 | 5414465985454 | 476.0 | 10 | ||
46.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 148 | XPZ | 8 | 5414465985461 | 213.0 | 10 | ||
69.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 148 | XPZ | 8 | 5414465985478 | 351.0 | 10 | ||
92.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 148 | XPZ | 8 | 5414465985485 | 488.0 | 10 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -50 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 130 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40103100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Reihen
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften