Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 2690 | 3V | 8 | - | 1763.0 | 10 | 40103900 | ||
58.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 1080 | 3V | 8 | - | 350.0 | 10 | 40103100 | ||
767.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 4065 | 5V / 15J | 13 | - | 5640.0 | 16 | 40103900 | ||
947.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 5080 | 5V | 13 | - | 7736.0 | 16 | 40103300 | ||
1,140.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 7620 | 5V / 15J | 13 | - | 8500.0 | 16 | 40103900 | ||
1,425.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 7620 | 5V / 15J | 13 | - | 10625.0 | 16 | 40103900 | ||
2,194.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 Reihen | 8509 | 5V | 13 | - | 20000.0 | 16 | 40103300 | ||
105.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 1700 | 9J | 8 | - | 575.0 | 10 | 40103100 | ||
2,686.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 10000 | SPC | 18 | 5414465482625 | 17892.0 | 22 | 40103900 | ||
2,114.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 10600 | SPC | 18 | 5414465482724 | 14229.0 | 22 | 40103900 | ||
2,819.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 10600 | SPC | 18 | - | 19050.0 | 22 | 40103900 | ||
2,228.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 11200 | SPC | 18 | 5414465482830 | 15036.0 | 22 | 40103900 | ||
4,457.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 Reihen | 11200 | SPC | 18 | 5414465482861 | 30072.0 | 22 | 40103900 | ||
857.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 3000 | SPC | 18 | 5412571081428 | 5300.0 | 22 | 40103900 | ||
1,071.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 3000 | SPC | 18 | 5412571081435 | 6625.0 | 22 | 40103900 | ||
644.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 3150 | SPC | 18 | 5412571081527 | 4176.0 | 22 | 40103900 | ||
1,074.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 3150 | SPC | 18 | 5412571081541 | 6960.0 | 22 | 40103900 | ||
458.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 3550 | SPC | 18 | 5412571081732 | 3140.0 | 22 | 40103900 | ||
1,147.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 3550 | SPC | 18 | 5412571081763 | 7850.0 | 22 | 40103900 | ||
473.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 3750 | SPC | 18 | 5412571081848 | 3318.0 | 22 | 40103900 | ||
751.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 4000 | SPC | 18 | 5412571081961 | 5310.0 | 22 | 40103900 | ||
1,252.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 4000 | SPC | 18 | 5412571081985 | 8850.0 | 22 | 40103900 | ||
788.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 4250 | SPC | 18 | 5412571082098 | 5643.0 | 22 | 40103900 | ||
1,050.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 4250 | SPC | 18 | 5412571082104 | 7524.0 | 22 | 40103900 | ||
1,313.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 4250 | SPC | 18 | 5412571082111 | 9405.0 | 22 | 40103900 | ||
561.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 4500 | SPC | 18 | 5412571082197 | 3984.0 | 22 | 40103900 | ||
842.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 4500 | SPC | 18 | 5412571082203 | 5976.0 | 22 | 40103900 | ||
1,123.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 4500 | SPC | 18 | 5412571082210 | 7968.0 | 22 | 40103900 | ||
1,404.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 4500 | SPC | 18 | 5412571082227 | 9960.0 | 22 | 40103900 | ||
2,247.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 Reihen | 4500 | SPC | 18 | - | 15936.0 | 22 | 40103900 | ||
1,178.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 4750 | SPC | 18 | 5412571082333 | 8488.0 | 22 | 40103900 | ||
931.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 5000 | SPC | 18 | 5412571082449 | 6702.0 | 22 | 40103900 | ||
1,241.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 5000 | SPC | 18 | 5412571082456 | 8936.0 | 22 | 40103900 | ||
1,552.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 5000 | SPC | 18 | 5412571082463 | 11170.0 | 22 | 40103900 | ||
2,793.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 Reihen | 5000 | SPC | 18 | - | 20110.0 | 22 | 40103900 | ||
3,104.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 Reihen | 5000 | SPC | 18 | - | 22340.0 | 22 | 40103900 | ||
3,911.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 Reihen oder mehr | 5000 | SPC | 18 | - | 26808.0 | 22 | 40103900 | ||
1,645.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 5300 | SPC | 18 | 5414465481512 | 11840.0 | 22 | 40103900 | ||
1,829.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 5600 | SPC | 18 | 5414465481628 | 12510.0 | 22 | 40103900 | ||
2,927.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 Reihen | 5600 | SPC | 18 | 5414465481659 | 20016.0 | 22 | 40103900 | ||
1,149.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 6000 | SPC | 18 | 5414465481710 | 8043.0 | 22 | 40103900 | ||
1,532.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 6000 | SPC | 18 | 5414465481727 | 10724.0 | 22 | 40103900 | ||
1,916.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 6000 | SPC | 18 | 5414465481734 | 13405.0 | 22 | 40103900 | ||
1,232.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 6300 | SPC | 18 | 5414465481826 | 8448.0 | 22 | 40103900 | ||
1,643.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 6300 | SPC | 18 | 5414465481833 | 11264.0 | 22 | 40103900 | ||
2,054.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 6300 | SPC | 18 | 5414465481840 | 14080.0 | 22 | 40103900 | ||
871.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 6700 | SPC | 18 | 5414465481925 | 5990.0 | 22 | 40103900 | ||
2,178.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 6700 | SPC | 18 | 5414465481956 | 14975.0 | 22 | 40103900 | ||
3,485.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 Reihen | 6700 | SPC | 18 | 5414465481987 | 23960.0 | 22 | 40103900 | ||
1,422.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 7100 | SPC | 18 | 5414465482069 | 9522.0 | 22 | 40103900 | ||
1,981.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 7500 | SPC | 18 | 5414465482182 | 13412.0 | 22 | 40103900 | ||
2,476.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 7500 | SPC | 18 | 5414465482199 | 16765.0 | 22 | 40103900 | ||
1,579.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 8000 | SPC | 18 | 5414465482397 | 10734.0 | 22 | 40103900 | ||
2,217.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 8500 | SPC | 18 | 5414465482298 | 15208.0 | 22 | 40103900 | ||
2,383.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 9000 | SPC | 18 | 5414465482519 | 16104.0 | 22 | 40103900 | ||
182.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zwei Bahnen | 2120 | SPB | 13 | 5412571082579 | 1300.0 | 16 | 40103300 | ||
273.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3-reihig | 2120 | SPB | 13 | 5412571082586 | 1950.0 | 16 | 40103300 | ||
456.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 2120 | SPB | 13 | 5412571082609 | 3250.0 | 16 | 40103300 | ||
373.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4-reihig | 2240 | SPB | 13 | 5412571082746 | 2748.0 | 16 | 40103300 | ||
467.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 Reihen | 2240 | SPB | 13 | 5412571082753 | 3435.0 | 16 | 40103300 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Reihen
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften