Keilriemen

Keilriemen
· Match-System: Alle Größen entsprechen den Gates-UNISET-Toleranzen; sie können ohne Anpassungen installiert werden
· Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
· Die bewährte Gates-Qualität sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit
· Angepasst an alle Ihre industriellen Standardantriebe
· Konform mit REACH und RoHS 2
· Erhältlich in allen gängigen Profilen und Riemenlängen
· Die Riemen sind für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30°C bis +70°C ausgelegt

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9621-60900

Teilenummer
9621-60900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.00 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -55 Temperaturbereich (max.)(°C) 70 Länge(mm) 2290
Höhe(mm) 8 Gewicht(g) 216.0 Breite(mm) 13
Werkstoff Mischung aus Elastomer Zolltarifnummer 40103100

Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, die Teilenummer ist 9621-60900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9621-60900.

Technischer Support