Keilriemen, Delta

Keilriemen, Delta
· Match-System: Alle Größen entsprechen den Gates-UNISET-Toleranzen; sie können ohne Anpassungen installiert werden
· Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
· Die bewährte Gates-Qualität sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit
· Angepasst an alle Ihre industriellen Standardantriebe
· Konform mit REACH und RoHS 2
· Erhältlich in allen gängigen Profilen und Riemenlängen
· Die Riemen sind für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30°C bis +70°C ausgelegt

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13 X 2290 LI (A90)
13 X 750 LI (A29.5)
9622-60860
9623-62380
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperaturbereich (min.)
(°C)
Temperaturbereich (max.)
(°C)
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

71.65 €

1 12 Arbeitstage -408022908-216.013

31.77 €

1 12 Arbeitstage -40807508-74.013

100.57 €

1 12 Arbeitstage -30602190115414465296703389.017

424.43 €

1 12 Arbeitstage -30706042145414465307430411.022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mischung aus Elastomer Zolltarifnummer 40103100

Technischer Support