Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9628-60930
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Länge(mm) | 2360 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 1451.0 | Breite(mm) | 32 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
Zolltarifnummer | 40103900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, Delta Classic, die Teilenummer ist 9628-60930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9628-60930.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften