Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6743 | 3L | 5.556 | 5412571032321 | 82.0 | 9.525 | 40103200 | ||
48.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6926 | 5L | 9.525 | 5412571033304 | 118.0 | 16.67 | 40103200 | ||
49.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6927 | 5L | 9.525 | - | 122.0 | 16.67 | 40103200 | ||
124.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6976 | 5L | 9.525 | - | 358.0 | 16.67 | 40103200 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6716 | 3L | 5.556 | 5412571032055 | 32.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6717 | 3L | 5.556 | 5412571032062 | 32.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6719 | 3L | 5.556 | 5412571032086 | 36.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6720 | 3L | 5.556 | 5412571032093 | 36.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6721 | 3L | 5.556 | 5412571032109 | 36.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6722 | 3L | 5.556 | 5412571032116 | 41.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6723 | 3L | 5.556 | 5412571032123 | 41.0 | 9.525 | 40103900 | ||
28.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6724 | 3L | 5.556 | 5412571032130 | 41.0 | 9.525 | 40103200 | ||
28.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6725 | 3L | 5.556 | 5412571032147 | 45.0 | 9.525 | 40103200 | ||
29.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6726 | 3L | 5.556 | 5412571032154 | 45.0 | 9.525 | 40103200 | ||
29.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6727 | 3L | 5.556 | 5412571032161 | 45.0 | 9.525 | 40103200 | ||
29.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6728 | 3L | 5.556 | 5412571032178 | 50.0 | 9.525 | 40103200 | ||
30.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6729 | 3L | 5.556 | 5412571032185 | 50.0 | 9.525 | 40103200 | ||
30.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6730 | 3L | 5.556 | 5412571032192 | 50.0 | 9.525 | 40103200 | ||
32.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6731 | 3L | 5.556 | 5412571032208 | 68.0 | 9.525 | 40103200 | ||
33.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6732 | 3L | 5.556 | 5412571032215 | 54.0 | 9.525 | 40103200 | ||
33.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6733 | 3L | 5.556 | 5412571032222 | 59.0 | 9.525 | 40103200 | ||
33.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6734 | 3L | 5.556 | 5412571032239 | 59.0 | 9.525 | 40103200 | ||
33.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6735 | 3L | 5.556 | 5412571032246 | 59.0 | 9.525 | 40103200 | ||
34.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6736 | 3L | 5.556 | 5412571032253 | 68.0 | 9.525 | 40103200 | ||
34.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6737 | 3L | 5.556 | 5412571032260 | 68.0 | 9.525 | 40103200 | ||
34.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6738 | 3L | 5.556 | 5412571032277 | 73.0 | 9.525 | 40103200 | ||
37.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6742 | 3L | 5.556 | 5412571032314 | 77.0 | 9.525 | 40103200 | ||
37.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6745 | 3L | 5.556 | 5412571032345 | 82.0 | 9.525 | 40103200 | ||
29.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6817 | 4L | 7.9375 | 5412571032468 | 54.0 | 12.7 | 40103900 | ||
30.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6819 | 4L | 7.9375 | 5412571032482 | 54.0 | 12.7 | 40103900 | ||
31.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6821 | 4L | 7.9375 | 5412571032505 | 59.0 | 12.7 | 40103900 | ||
32.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6822 | 4L | 7.9375 | 5412571032512 | 77.0 | 12.7 | 40103900 | ||
33.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6823 | 4L | 7.9375 | 5412571032529 | 77.0 | 12.7 | 40103900 | ||
34.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6825 | 4L | 7.9375 | 5412571032543 | 82.0 | 12.7 | 40103200 | ||
35.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6826 | 4L | 7.9375 | 5412571032550 | 86.0 | 12.7 | 40103200 | ||
36.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6827 | 4L | 7.9375 | 5412571032567 | 91.0 | 12.7 | 40103200 | ||
36.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6828 | 4L | 7.9375 | 5412571032574 | 91.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6829 | 4L | 7.9375 | 5412571032581 | 95.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6830 | 4L | 7.9375 | 5412571032598 | 95.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6831 | 4L | 7.9375 | 5412571032604 | 100.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6833 | 4L | 7.9375 | 5412571032628 | 100.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6834 | 4L | 7.9375 | 5412571032635 | 104.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6835 | 4L | 7.9375 | 5412571032642 | 104.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6836 | 4L | 7.9375 | 5412571032659 | 109.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6837 | 4L | 7.9375 | 5412571032666 | 109.0 | 12.7 | 40103200 | ||
37.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6838 | 4L | 7.9375 | 5412571032673 | 113.0 | 12.7 | 40103200 | ||
38.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6839 | 4L | 7.9375 | 5412571032680 | 127.00001 | 12.7 | 40103200 | ||
39.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6840 | 4L | 7.9375 | 5412571032697 | 127.00001 | 12.7 | 40103200 | ||
40.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6841 | 4L | 7.9375 | 5412571032703 | 132.0 | 12.7 | 40103200 | ||
40.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6842 | 4L | 7.9375 | 5412571032710 | 132.0 | 12.7 | 40103200 | ||
41.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6843 | 4L | 7.9375 | 5412571032727 | 136.0 | 12.7 | 40103200 | ||
41.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6844 | 4L | 7.9375 | 5412571032734 | 136.0 | 12.7 | 40103200 | ||
42.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6845 | 4L | 7.9375 | 5412571032741 | 141.0 | 12.7 | 40103200 | ||
42.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6846 | 4L | 7.9375 | 5412571032758 | 145.0 | 12.7 | 40103200 | ||
43.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6847 | 4L | 7.9375 | 5412571032765 | 154.0 | 12.7 | 40103200 | ||
44.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6848 | 4L | 7.9375 | 5412571032772 | 154.0 | 12.7 | 40103200 | ||
44.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6849 | 4L | 7.9375 | 5412571032789 | 159.0 | 12.7 | 40103200 | ||
46.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6851 | 4L | 7.9375 | 5412571032802 | 163.0 | 12.7 | 40103200 | ||
46.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6852 | 4L | 7.9375 | 5412571032819 | 168.0 | 12.7 | 40103200 | ||
47.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6853 | 4L | 7.9375 | 5412571032826 | 168.0 | 12.7 | 40103200 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften