Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1500 | SPBP | 13 | 5414465579592 | 330.0 | 16 | 40103200 | ||
52.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1600 | SPBP | 13 | 5414465579639 | 350.0 | 16 | 40103200 | ||
55.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1700 | SPBP | 13 | 5414465579646 | 370.0 | 16 | 40103200 | ||
58.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1800 | SPBP | 13 | 5414465579653 | 390.0 | 16 | 40103200 | ||
62.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1900 | SPBP | 13 | 5414465579660 | 420.0 | 16 | 40103400 | ||
66.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | SPBP | 13 | 5414465579677 | 440.0 | 16 | 40103400 | ||
69.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2120 | SPBP | 13 | 5414465579684 | 499.0 | 16 | 40103400 | ||
74.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2240 | SPBP | 13 | 5414465579608 | 500.0 | 16 | 40103400 | ||
77.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2360 | SPBP | 13 | 5414465579615 | 534.0 | 16 | 40103400 | ||
82.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2500 | SPBP | 13 | 5414465579622 | 560.0 | 16 | 40103900 | ||
92.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2800 | SPBP | 13 | 5414465579783 | 620.0 | 16 | 40103900 | ||
98.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3000 | SPBP | 13 | 5414465579790 | 680.0 | 16 | 40103900 | ||
101.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3150 | SPBP | 13 | 5414465579707 | 700.0 | 16 | 40103900 | ||
107.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3350 | SPBP | 13 | 5414465579714 | 740.0 | 16 | 40103900 | ||
115.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3550 | SPBP | 13 | 5414465579721 | 790.0 | 16 | 40103900 | ||
136.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4250 | SPBP | 13 | 5414465579752 | 950.0 | 16 | 40103900 | ||
145.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4500 | SPBP | 13 | 5414465579769 | 1000.0 | 16 | 40103900 | ||
155.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4750 | SPBP | 13 | 5414465579776 | 1060.0 | 16 | 40103900 | ||
183.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5600 | SPBP | 13 | 5414465579820 | 1250.0 | 16 | 40103900 | ||
194.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6000 | SPBP | 13 | 5414465579837 | 1340.0 | 16 | 40103900 | ||
204.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6300 | SPBP | 13 | 5414465579844 | 1400.0 | 16 | 40103900 | ||
218.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6700 | SPBP | 13 | 5414465579851 | 1490.0 | 16 | 40103900 | ||
234.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7100 | SPBP | 13 | 5414465579868 | 1580.0 | 16 | 40103900 | ||
241.26 € | 73 | 12 Arbeitstage | 7500 | SPBP | 13 | 5414465579875 | 1670.0 | 16 | 40103900 | ||
257.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8000 | SPBP | 13 | 5414465579882 | 1780.0 | 16 | 40103900 | ||
104.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2000 | SPCP | 18 | 5414465579899 | 830.0 | 22 | 40103400 | ||
116.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2240 | SPCP | 18 | 5414465579912 | 930.0 | 22 | 40103400 | ||
124.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2360 | SPCP | 18 | 5414465579929 | 980.0 | 22 | 40103400 | ||
129.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2500 | SPCP | 18 | 5414465579936 | 1030.0 | 22 | 40103900 | ||
137.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2650 | SPCP | 18 | 5414465579943 | 1157.0 | 22 | 40103900 | ||
145.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2800 | SPCP | 18 | 5414465579950 | 1160.0 | 22 | 40103900 | ||
156.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3000 | SPCP | 18 | 5414465579967 | 1311.0 | 22 | 40103900 | ||
156.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3150 | SPCP | 18 | 5414465579974 | 1320.0 | 22 | 40103900 | ||
173.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3550 | SPCP | 18 | 5414465568596 | 1480.0 | 22 | 40103900 | ||
184.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3750 | SPCP | 18 | 5414465481277 | 1570.0 | 22 | 40103900 | ||
199.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4000 | SPCP | 18 | 5414465579998 | 1670.0 | 22 | 40103900 | ||
209.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4250 | SPCP | 18 | 5414465580000 | 1780.0 | 22 | 40103900 | ||
218.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4500 | SPCP | 18 | 5414465580017 | 1890.0 | 22 | 40103900 | ||
237.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4750 | SPCP | 18 | 5414465580024 | 2000.0 | 22 | 40103900 | ||
249.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5000 | SPCP | 18 | 5414465580031 | 2090.0 | 22 | 40103900 | ||
265.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5300 | SPCP | 18 | 5414465580048 | 2220.0 | 22 | 40103900 | ||
309.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6000 | SPCP | 18 | 5414465576751 | 2510.0 | 22 | 40103900 | ||
331.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6300 | SPCP | 18 | 5414465580055 | 2640.0 | 22 | 40103900 | ||
351.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6700 | SPCP | 18 | 5414465580062 | 2810.0 | 22 | 40103900 | ||
382.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7100 | SPCP | 18 | 5414465580079 | 2970.0 | 22 | 40103900 | ||
424.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8000 | SPCP | 18 | 5414465580093 | 3350.0 | 22 | 40103900 | ||
447.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8500 | SPCP | 18 | 5414465580109 | 3560.0 | 22 | 40103900 | ||
480.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9000 | SPCP | 18 | 5414465580116 | 3770.0 | 22 | 40103900 | ||
514.41 € | 54 | 12 Arbeitstage | 9500 | SPCP | 18 | 5414465580123 | 3890.0 | 22 | 40103900 | ||
541.56 € | 54 | 12 Arbeitstage | 10000 | SPCP | 18 | 5414465580130 | 4100.0 | 22 | 40103900 | ||
568.38 € | 54 | 12 Arbeitstage | 10600 | SPCP | 18 | 5414465580147 | 4340.0 | 22 | 40103900 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften