Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9191-04010
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Länge(mm) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Profil | SPCP | Höhe(mm) | 18 | Gewicht(g) | 1670.0 |
Breite(mm) | 22 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer | Zolltarifnummer | 40103900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, Predator, EL, die Teilenummer ist 9191-04010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9191-04010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften