Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 600 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465966927 | 34.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 630 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465966989 | 36.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 637 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967016 | 36.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 662 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967023 | 38.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 670 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967030 | 38.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 687 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967399 | 40.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 710 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967405 | 41.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 722 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967412 | 42.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 730 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967481 | 42.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 737 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967498 | 42.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 750 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967504 | 43.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 762 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967566 | 44.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 772 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967610 | 44.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 787 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967627 | 45.0 | 10 | 40103100 | ||
9.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 800 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967634 | 46.0 | 10 | 40103100 | ||
10.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 812 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967665 | 47.0 | 10 | 40103100 | ||
10.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 837 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967672 | 48.0 | 10 | 40103100 | ||
10.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 850 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967726 | 49.0 | 10 | 40103100 | ||
10.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 862 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967733 | 50.0 | 10 | 40103100 | ||
10.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 875 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967740 | 50.0 | 10 | 40103100 | ||
10.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 887 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967757 | 51.0 | 10 | 40103100 | ||
10.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 900 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967788 | 52.0 | 10 | 40103100 | ||
11.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 912 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967795 | 53.0 | 10 | 40103100 | ||
11.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 925 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967818 | 53.0 | 10 | 40103100 | ||
11.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 937 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967825 | 54.0 | 10 | 40103100 | ||
11.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 950 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967832 | 55.0 | 10 | 40103100 | ||
11.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 962 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967849 | 56.0 | 10 | 40103100 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 975 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967863 | 56.0 | 10 | 40103100 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 980 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967870 | 57.0 | 10 | 40103100 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 987 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967894 | 57.0 | 10 | 40103100 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967900 | 58.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1012 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967924 | 59.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1030 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967931 | 60.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1037 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465967993 | 60.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1060 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968006 | 61.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1080 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968020 | 62.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1087 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968037 | 63.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1112 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968112 | 64.0 | 10 | 40103100 | ||
13.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1120 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968174 | 65.0 | 10 | 40103100 | ||
14.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1140 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968181 | 66.0 | 10 | 40103100 | ||
14.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1150 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968266 | 67.0 | 10 | 40103100 | ||
14.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1162 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968273 | 67.0 | 10 | 40103100 | ||
14.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1180 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968457 | 68.0 | 10 | 40103100 | ||
14.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1187 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968471 | 69.0 | 10 | 40103100 | ||
14.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1202 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968488 | 70.0 | 10 | 40103100 | ||
14.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1212 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968495 | 70.0 | 10 | 40103100 | ||
14.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1237 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968518 | 72.0 | 10 | 40103100 | ||
14.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1250 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968556 | 72.0 | 10 | 40103100 | ||
15.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1262 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968570 | 73.0 | 10 | 40103100 | ||
15.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1270 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968587 | 74.0 | 10 | 40103100 | ||
15.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1280 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968600 | 74.0 | 10 | 40103100 | ||
15.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1287 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968631 | 75.0 | 10 | 40103100 | ||
15.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1312 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968648 | 76.0 | 10 | 40103100 | ||
15.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1320 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968716 | 76.0 | 10 | 40103100 | ||
17.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1337 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968723 | 77.0 | 10 | 40103100 | ||
17.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1362 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968730 | 79.0 | 10 | 40103100 | ||
17.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1400 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968822 | 81.0 | 10 | 40103100 | ||
17.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1412 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968846 | 82.0 | 10 | 40103100 | ||
17.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1420 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968853 | 82.0 | 10 | 40103100 | ||
17.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1437 | XPZ / 3VX | 8 | 5414465968877 | 83.0 | 10 | 40103100 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -50 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 130 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften