Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 487 | SPZ | 8 | 5414465671333 | 41.0 | 10 | 40103900 | ||
8.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 512 | SPZ | 8 | 5414465669972 | 43.0 | 10 | 40103900 | ||
8.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 560 | SPZ | 8 | 5412571075564 | 44.0 | 10 | 40103900 | ||
8.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 562 | SPZ | 8 | 5412571075571 | 44.0 | 10 | 40103900 | ||
8.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 587 | SPZ | 8 | 5414465669989 | 49.0 | 10 | 40103900 | ||
8.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 612 | SPZ | 8 | 5412571075595 | 50.0 | 10 | 40103200 | ||
8.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 615 | SPZ | 8 | 5412571075601 | 50.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 630 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075618 | 49.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 637 | SPZ | 8 | 5412571075625 | 50.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 662 | SPZ | 8 | 5412571075632 | 50.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 670 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075649 | 52.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 687 | SPZ | 8 | 5412571075656 | 52.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 710 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075663 | 60.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 722 | SPZ | 8 | 5414465669996 | 60.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 730 | SPZ | 8 | 5412571075670 | 60.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 737 | SPZ | 8 | 5412571075687 | 60.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 750 | SPZ | 8 | 5412571075694 | 59.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 762 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075700 | 60.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 772 | SPZ | 8 | 5414465670008 | 64.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 775 | SPZ | 8 | 5412571075717 | 61.0 | 10 | 40103200 | ||
8.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 787 | SPZ | 8 | 5412571075724 | 60.0 | 10 | 40103200 | ||
9.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 800 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075731 | 63.0 | 10 | 40103200 | ||
9.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 812 | SPZ | 8 | 5412571075748 | 62.0 | 10 | 40103200 | ||
9.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 825 | SPZ | 8 | 5412571075755 | 65.0 | 10 | 40103200 | ||
9.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 837 | SPZ | 8 | 5412571075762 | 64.0 | 10 | 40103200 | ||
9.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 850 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075779 | 70.0 | 10 | 40103200 | ||
9.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 862 | SPZ | 8 | 5412571075786 | 70.0 | 10 | 40103200 | ||
9.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 875 | SPZ | 8 | 5412571075793 | 69.0 | 10 | 40103200 | ||
9.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 887 | SPZ | 8 | 5412571075809 | 70.0 | 10 | 40103200 | ||
9.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 900 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075816 | 71.0 | 10 | 40103200 | ||
9.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 912 | SPZ | 8 | 5412571075823 | 69.0 | 10 | 40103200 | ||
9.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 925 | SPZ | 8 | 5412571075830 | 73.0 | 10 | 40103200 | ||
9.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 937 | SPZ | 8 | 5412571075847 | 71.0 | 10 | 40103200 | ||
9.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 950 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075854 | 75.0 | 10 | 40103200 | ||
10.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 962 | SPZ | 8 | 5412571075861 | 73.0 | 10 | 40103200 | ||
10.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 975 | SPZ | 8 | 5412571075878 | 80.0 | 10 | 40103200 | ||
10.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 987 | SPZ | 8 | 5412571075885 | 80.0 | 10 | 40103200 | ||
10.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 | SPZ | 8 | 5412571075892 | 79.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1012 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075908 | 80.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1024 | SPZ | 8 | 5414465670015 | 85.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1030 | SPZ | 8 | 5412571075915 | 81.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1037 | SPZ | 8 | 5412571075922 | 79.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1047 | SPZ | 8 | 5414465670022 | 87.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1060 | SPZ | 8 | 5412571075939 | 84.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1062 | SPZ | 8 | 5412571075946 | 81.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1077 | SPZ / 3V | 8 | 5414465671340 | 90.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1087 | SPZ | 8 | 5412571075953 | 83.0 | 10 | 40103200 | ||
11.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1090 | SPZ | 8 | 5412571075960 | 83.0 | 10 | 40103200 | ||
11.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1112 | SPZ | 8 | 5412571075977 | 85.0 | 10 | 40103200 | ||
11.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1120 | SPZ | 8 | 5412571075984 | 88.0 | 10 | 40103200 | ||
12.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1137 | SPZ / 3V | 8 | 5412571075991 | 90.0 | 10 | 40103200 | ||
12.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1150 | SPZ | 8 | 5412571076004 | 91.0 | 10 | 40103200 | ||
12.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1162 | SPZ | 8 | 5412571076011 | 89.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1180 | SPZ | 8 | 5412571076028 | 93.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1187 | SPZ | 8 | 5412571076035 | 91.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1202 | SPZ / 3V | 8 | 5414465670039 | 100.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1212 | SPZ | 8 | 5412571076042 | 93.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1215 | SPZ | 8 | 5412571076059 | 93.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1237 | SPZ | 8 | 5412571076066 | 94.0 | 10 | 40103200 | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1250 | SPZ | 8 | 5412571076073 | 99.0 | 10 | 40103200 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften