Breitkeilriemen, Varispeed

Breitkeilriemen, Varispeed
· Eine Vielzahl von Drehzahlen ist möglich
· Hohe Belastbarkeit
· Reibungsloser Betrieb der Maschine
· Außergewöhnlich lange Riemenlebensdauer
· Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1422 V 270
2322 V 801
2530 V 600
4230 V 556
9802-10010
9802-10011
9802-10012
9802-10014
9802-10015
9802-10018
9802-10020
9802-10024
9802-10027
9802-10028
9802-10029
9802-10030
9802-10035
9802-10036
9802-10037
9802-10041
9802-10043
9802-10045
9802-10048
9802-10051
9802-10052
9802-10054
9802-10055
9802-10056
9802-10057
9802-10058
9802-10061
9802-10063
9802-10071
9802-10073
9802-10075
9802-10079
9802-10080
9802-10081
9802-10083
9802-10084
9802-10086
9802-10088
9802-10089
9802-10090
9802-10091
9802-10092
9802-10093
9802-10094
9802-10095
9802-10096
9802-10097
9802-10099
9802-10100
9802-10101
9802-10102
9802-10103
9802-10104
9802-10105
9802-10106
9802-10107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperaturbereich (min.)
(°C)
Temperaturbereich (max.)
(°C)
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Werkstoff Zolltarifnummer

48.13 €

1 12 Arbeitstage -----228.0--40103100

147.62 €

1 12 Arbeitstage -----861.0--40103200

158.38 €

1 12 Arbeitstage -----910.0--40103100

320.87 €

1 12 Arbeitstage -----2500.0--40103900

57.58 €

46 12 Arbeitstage -3060100085412571181531213.023Mischung aus Elastomer40103100

91.92 €

1 12 Arbeitstage -3060132095412571181548386.028Mischung aus Elastomer40103100

137.75 €

28 12 Arbeitstage -30601700105412571181555817.037Mischung aus Elastomer40103100

105.77 €

1 12 Arbeitstage -30601180105412571181579565.037Mischung aus Elastomer40103100

36.75 €

1 12 Arbeitstage -30606306541257118158671.017Mischung aus Elastomer40103100

44.67 €

66 12 Arbeitstage -306090065412571181616101.017Mischung aus Elastomer40103100

44.67 €

1 12 Arbeitstage -30606307541257118163090.021Mischung aus Elastomer40103100

56.98 €

52 12 Arbeitstage -3060100075412571181678143.021Mischung aus Elastomer40103100

63.37 €

1 12 Arbeitstage -306071085412571181708166.026Mischung aus Elastomer40103100

65.95 €

1 12 Arbeitstage -306080085412571181715187.026Mischung aus Elastomer40103100

71.87 €

1 12 Arbeitstage -306090085412571181722211.026Mischung aus Elastomer40103100

75.52 €

1 12 Arbeitstage -3060100085412571181739233.026Mischung aus Elastomer40103100

76.73 €

1 12 Arbeitstage -3060900105412571181784362.033Mischung aus Elastomer40103100

81.60 €

1 12 Arbeitstage -30601000105412571181791404.033Mischung aus Elastomer40103100

87.85 €

1 12 Arbeitstage -30601120105412571181807455.033Mischung aus Elastomer40103100

120.52 €

31 12 Arbeitstage -30601800105412571181845736.033Mischung aus Elastomer40103300

125.03 €

1 12 Arbeitstage -30601120135412571181869736.042Mischung aus Elastomer40103100

145.43 €

26 12 Arbeitstage -30601400135412571181883928.042Mischung aus Elastomer40103100

184.03 €

23 12 Arbeitstage -306020001354125711819131314.042Mischung aus Elastomer40103300

44.55 €

1 12 Arbeitstage -306060085412571181944129.023Mischung aus Elastomer40103100

81.00 €

1 12 Arbeitstage -3060112095412571181951330.028Mischung aus Elastomer40103100

135.55 €

1 12 Arbeitstage -30601120135412571181968880.047Mischung aus Elastomer40103100

139.50 €

1 12 Arbeitstage -30601180135412571181975916.047Mischung aus Elastomer40103100

145.00 €

1 12 Arbeitstage -30601250135412571181982972.047Mischung aus Elastomer40103100

151.03 €

23 12 Arbeitstage -306013201354125711819991030.047Mischung aus Elastomer40103100

157.12 €

1 12 Arbeitstage -306014001354125711820021097.047Mischung aus Elastomer40103100

181.60 €

1 12 Arbeitstage -306017001354125711820191326.047Mischung aus Elastomer40103100

197.85 €

1 12 Arbeitstage -306020001354125711820261514.047Mischung aus Elastomer40103300

68.42 €

46 12 Arbeitstage -3060125085412571182101265.023Mischung aus Elastomer40103100

76.00 €

46 12 Arbeitstage -3060140085412571182125292.023Mischung aus Elastomer40103100

28.42 €

83 12 Arbeitstage -30606006541257118214954.013Mischung aus Elastomer40103100

46.85 €

1 12 Arbeitstage -306065085412571182187141.023Mischung aus Elastomer40103100

48.02 €

1 12 Arbeitstage -306070085412571182194150.023Mischung aus Elastomer40103100

49.25 €

1 12 Arbeitstage -306075085412571182200161.023Mischung aus Elastomer40103100

52.72 €

1 12 Arbeitstage -306085085412571182224182.023Mischung aus Elastomer40103100

54.58 €

46 12 Arbeitstage -306090085412571182231192.023Mischung aus Elastomer40103100

59.10 €

46 12 Arbeitstage --106085412571182255224.023Mischung aus Elastomer40103100

64.42 €

1 12 Arbeitstage -306070095412571182279209.028Mischung aus Elastomer40103100

65.65 €

1 12 Arbeitstage -306075095412571182286223.028Mischung aus Elastomer40103100

67.63 €

1 12 Arbeitstage -306080095412571182293328.028Mischung aus Elastomer40103100

70.83 €

1 12 Arbeitstage -306085095412571182309252.028Mischung aus Elastomer40103100

72.92 €

1 12 Arbeitstage -306090095412571182316266.028Mischung aus Elastomer40103100

75.37 €

1 12 Arbeitstage -306095095412571182323281.028Mischung aus Elastomer40103100

76.47 €

1 12 Arbeitstage -3060100095412571182330294.028Mischung aus Elastomer40103100

79.92 €

1 12 Arbeitstage -3060106095412571182347308.028Mischung aus Elastomer40103100

85.10 €

37 12 Arbeitstage -3060118095412571182354343.028Mischung aus Elastomer40103100

87.98 €

1 12 Arbeitstage -3060125095412571182361365.028Mischung aus Elastomer40103100

99.83 €

1 12 Arbeitstage -3060150095412571182385440.028Mischung aus Elastomer40103100

103.97 €

37 12 Arbeitstage -3060160095412571182392468.028Mischung aus Elastomer40103100

83.75 €

1 12 Arbeitstage -3060800105412571182408389.037Mischung aus Elastomer40103100

86.60 €

1 12 Arbeitstage -3060850105412571182415412.037Mischung aus Elastomer40103100

89.68 €

1 12 Arbeitstage -3060900105412571182422435.037Mischung aus Elastomer40103100

92.25 €

1 12 Arbeitstage -3060950105412571182439457.037Mischung aus Elastomer40103100

95.47 €

1 12 Arbeitstage -30601000105412571182446483.037Mischung aus Elastomer40103100

98.72 €

1 12 Arbeitstage -30601060105412571182453505.9999737Mischung aus Elastomer40103100

102.25 €

1 12 Arbeitstage -30601120105412571182460536.037Mischung aus Elastomer40103100

Loading...

Technischer Support