Zahnriemen / Powergrip CTB, □□□XL□□□ / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / Powergrip CTB, □□□XL□□□ / Zugstrang Glasfaser
· Kraftübertragung bis 150kW und Drehzahlen bis 10 000U/min
· Umfangsgeschwindigkeit bis zu 80m/s
· Formschlüssiger, schlupfsicherer Eingriff
· Konstante Winkelgeschwindigkeit
· Wirkungsgrade bis zu 99%
· Geringe Vorspannung reduziert die Lagerbelastung auf ein Minimum
· Wartungsfreier Dauerbetrieb
· Großer Leistungs- und Drehzahlbereich
· Kompakte Bauweise
· Wirtschaftlicher Betrieb
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
86 XL 3 MM
86 XL 5 MM
86 XL 10 MM
88 XL 050
88 XL 4MM
88 XL 5 MM
88 XL 16 MM
92 XL 019
92 XL 050
92 XL 4 MM
92 XL 15 MM
1040 MXL 012
1040 MXL 050
108 XL 11 MM
108 XL 12 MM
108 XL 13 MM
110 XL 075
110 XL 3 MM
1112 MXL 025
1120 MXL 037
1120 MXL 15 MM
1130 H 67.31 MM
114 XL 018
116 XL 12 MM
118 XL 5 MM
118 XL 10 MM
118 XL 14 MM
118 XL 15 MM
120 XL 050
120 XL 11.5 MM
120 XL 14 MM
120 XL 16 MM
120 XL 17 MM
120 XL 18 MM
120 XL 22 MM
122 XL 050
126 XL 5 MM
126 XL 15 MM
126 XL 16 MM
126 XL 17 MM
126 XL 18 MM
1280 MXL 031
128 XL 075
128 XL 10 MM
130 XL 075
130 XL 15 MM
132 XL 050
134 XL 075
134 XL 4 MM
134 XL 5 MM
134 XL 11 MM
138 XL 050
138 XL 18 MM
138 XL 20 MM
1520 MXL 15 MM
154 XL 050
154 XL 16 MM
154 XL 18 MM
1600 MXL 037
1600 MXL 7 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff - Zugstrang [B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
GTIN/EAN Weight
(g)
Customs tariff number

1.23 €

1 12 Arbeitstage 0001935.08-3.040103900

2.07 €

1 12 Arbeitstage 0001955.08-540103900

4.10 €

1 12 Arbeitstage 00019105.08-10.040103900

5.42 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-8.040103900

1.67 €

1 12 Arbeitstage 0001945.08-4.040103900

2.07 €

1 12 Arbeitstage 0001955.08-540103900

6.40 €

1 12 Arbeitstage 00019165.08-10.040103900

1.98 €

1 12 Arbeitstage 000194.85.08-6.040103900

5.48 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-13.040103900

1.68 €

1 12 Arbeitstage 0001945.08-4.040103900

6.48 €

1 12 Arbeitstage 00019155.08-19.040103900

2.40 €

1 12 Arbeitstage 000193.22.032-1.040103900

12.07 €

1 12 Arbeitstage 0001912.72.032-540103100

4.97 €

1 12 Arbeitstage 00019115.08-11.040103900

5.42 €

1 12 Arbeitstage 00019125.08-12.040103900

5.87 €

1 12 Arbeitstage 00019135.08-13.040103900

8.00 €

1 12 Arbeitstage 0001919.055.08-19.040103900

1.27 €

1 12 Arbeitstage 0001935.08-3.040103900

4.95 €

1 12 Arbeitstage 000196.42.032-4140103900

19.23 €

1 12 Arbeitstage 000199.532.032-37.040103900

2.82 €

1 12 Arbeitstage 00019152.032-940103900

186.93 €

1 12 Arbeitstage 0001967.3112.7-1091.040103900

2.12 €

1 12 Arbeitstage 00019-5.08-540103900

5.62 €

1 12 Arbeitstage 00019125.08-12.040103900

2.38 €

1 12 Arbeitstage 0001955.08-540103900

4.75 €

1 12 Arbeitstage 00019105.08-10.040103900

6.67 €

1 12 Arbeitstage 00019145.08-14.040103900

7.17 €

1 12 Arbeitstage 00019155.08-15.040103900

5.75 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-2.040103900

5.27 €

1 12 Arbeitstage 0001955.08-12.040103900

6.43 €

1 12 Arbeitstage 00019145.08-14.040103900

7.30 €

1 12 Arbeitstage 00019165.08-10.040103900

7.80 €

1 12 Arbeitstage 00019175.08-17.040103900

8.27 €

1 12 Arbeitstage 00019185.08-18.040103900

10.08 €

1 12 Arbeitstage 00019225.08-14.040103900

6.15 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-8.040103900

2.38 €

1 12 Arbeitstage 0001955.08-540103900

7.17 €

1 12 Arbeitstage 00019155.08-15.040103900

7.65 €

1 12 Arbeitstage 00019165.08-16.040103900

8.13 €

1 12 Arbeitstage 00019175.08-17.040103900

8.17 €

1 12 Arbeitstage 000199.535.08-3.040103900

4.55 €

1 12 Arbeitstage 000197.92.032-8.040103900

6.22 €

1 12 Arbeitstage 0001919.055.08-19.040103900

4.45 €

1 12 Arbeitstage 00019105.08-10.040103900

8.87 €

1 12 Arbeitstage 0001919.055.08-18.040103900

6.30 €

1 12 Arbeitstage 00019155.08-2.040103900

5.93 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-540103900

9.47 €

1 12 Arbeitstage 0001919.055.08-18.040103900

1.98 €

1 12 Arbeitstage 0001945.08-4.040103900

2.52 €

1 12 Arbeitstage 0001955.08-540103900

5.50 €

1 12 Arbeitstage 00019115.08-11.040103900

6.27 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-12.040103900

2.23 €

1 12 Arbeitstage 00019185.08-8.040103900

2.48 €

1 12 Arbeitstage 00019205.08-8.040103900

8.43 €

1 12 Arbeitstage 00019152.032-7.040103900

6.93 €

1 12 Arbeitstage 0001912.75.08-13.040103900

8.78 €

1 12 Arbeitstage 00019165.08-16.040103900

9.87 €

1 12 Arbeitstage 00019185.08-18.040103900

8.73 €

1 12 Arbeitstage 000199.532.032-540103900

4.10 €

1 12 Arbeitstage 0001972.032-7.040103900

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -30 Temperature range (max.) 100

Technischer Support