Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / HTDM / CR (Neoprene) / Glasfaser

Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / HTDM / CR (Neoprene) / Glasfaser
· 3M und 5M PowerGrip™ HTD™ sind für Drehzahlen bis 20 000 U/min und Leistungen bis 10 kW ausgelegt
· Die optimierte Zahnform ermöglicht die Übertragung hoher Belastungen auch bei kleinen Teilungen
· Umfangsgeschwindigkeit bis zu 80m/s
· Wirkungsgrade bis zu 99%
· Kompakte Bauweise
· 25% verbessertes Zahnübersprungsverhalten gegenüber PowerGrip™
· Langlebig und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™-Profil-Riemenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000-5M-12
1000-5M-16
1000-5M-24
1000-8M-8
1000-8M-15
1000-8M-21
1000-8M-25
1000-8M-35
1000-8M-36
1000-8M-40
1000-8M-52
1000-8M-55
1000-8M-62
1025-5M-30
1040-8M-8
1040-8M-9
1040-8M-12
1040-8M-13
1040-8M-15
1040-8M-18
1040-8M-25
1040-8M-38
1040-8M-40
1040-8M-65
1050-5M-8
1050-5M-10
1050-5M-20
1050-5M-30
1050-5M-50
1064-8M-10
1064-8M-49
1064-8M-67
1080-8M-8
1080-8M-9
1080-8M-15
1080-8M-19
1080-8M-22
1100-5M-20
1100-5M-26
1100-5M-30
1100-5M-35
1100-5M-40
1100-5M-50
1120-8M-10
1120-8M-12
1120-8M-14
1120-8M-15
1120-8M-25
1120-8M-32
1120-8M-36
1120-8M-40
1120-8M-60
1120-8M-62
1120-8M-65
1120-8M-75
1120-8M-100
1125-5M-5
1125-5M-20
1125-5M-40
1125-5M-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
GTIN/EAN Weight
(g)
Customs tariff number

17.18 €

1 12 Arbeitstage 125-48.040103500

26.63 €

1 12 Arbeitstage 165-64.040103500

39.98 €

1 12 Arbeitstage 245-96.040103500

13.98 €

1 12 Arbeitstage 88-48.040103500

24.87 €

1 12 Arbeitstage 158-110.040103500

31.40 €

1 12 Arbeitstage 218-132.040103500

43.72 €

1 12 Arbeitstage 258-150.040103500

55.32 €

1 12 Arbeitstage 358-265.040103500

62.93 €

1 12 Arbeitstage 368-216.040103500

69.95 €

1 12 Arbeitstage 408-240.040103500

90.92 €

1 12 Arbeitstage 528-312.040103500

95.92 €

1 12 Arbeitstage 558-330.040103500

92.73 €

1 12 Arbeitstage 628-390.040103500

44.17 €

1 12 Arbeitstage 305-144.040103100

12.95 €

1 12 Arbeitstage 88-40.040103500

16.03 €

1 12 Arbeitstage 98-54.040103500

19.40 €

1 12 Arbeitstage 128-78.040103500

21.02 €

1 12 Arbeitstage 138-79.040103500

26.18 €

1 12 Arbeitstage 158-83.040103500

30.40 €

1 12 Arbeitstage 188-110.040103500

40.87 €

1 12 Arbeitstage 258-158.040103500

61.43 €

1 12 Arbeitstage 388-239.040103500

71.18 €

1 12 Arbeitstage 408-240.040103500

109.82 €

1 12 Arbeitstage 658-500.040103500

13.98 €

1 12 Arbeitstage 85-32.040103500

16.70 €

1 12 Arbeitstage 105-38.040103500

25.70 €

1 12 Arbeitstage 205-78.040103500

52.45 €

1 12 Arbeitstage 305-120.040103500

75.43 €

1 12 Arbeitstage 505-198.040103500

16.53 €

1 12 Arbeitstage 108-68.040103500

87.85 €

1 12 Arbeitstage 498-392.040103500

105.30 €

1 12 Arbeitstage 678-454.040103500

14.68 €

1 12 Arbeitstage 88-64.040103500

15.05 €

1 12 Arbeitstage 98-62.040103500

27.45 €

1 12 Arbeitstage 158-120.040103500

34.77 €

1 12 Arbeitstage 198-152.040103500

40.40 €

1 12 Arbeitstage 228-176.040103500

83.25 €

1 12 Arbeitstage 205-80.040103500

108.32 €

1 12 Arbeitstage 265-104.040103500

41.55 €

1 12 Arbeitstage 305-120.040103500

145.68 €

1 12 Arbeitstage 355-140.040103500

166.50 €

1 12 Arbeitstage 405-160.040103500

65.82 €

1 12 Arbeitstage 505-200.040103500

17.80 €

1 12 Arbeitstage 108-70.040103500

19.48 €

1 12 Arbeitstage 128-79.040103500

26.28 €

1 12 Arbeitstage 148-92.040103500

28.18 €

1 12 Arbeitstage 158-105.040103500

44.45 €

1 12 Arbeitstage 258-175.040103500

60.10 €

1 12 Arbeitstage 328-220.040103500

67.60 €

1 12 Arbeitstage 368-250.040103500

68.27 €

1 12 Arbeitstage 408-305.040103500

102.43 €

1 12 Arbeitstage 608-411.040103500

116.43 €

1 12 Arbeitstage 628-450.040103500

115.68 €

1 12 Arbeitstage 658-455.040103500

133.47 €

1 12 Arbeitstage 758-490.040103500

170.72 €

1 12 Arbeitstage 1008-686.040103500

3.45 €

1 12 Arbeitstage 55-25.040103500

13.77 €

1 12 Arbeitstage 205-100.040103500

68.22 €

1 12 Arbeitstage 405-192.040103500

79.05 €

1 12 Arbeitstage 55-240.040103500

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -30 Temperature range (max.) 100

Technischer Support