Doppel-Zahnriemen / Twin Power C TB / CTB / B 9,53 / CR (Neoprene) / Glasfaser / CR (Neoprene) / Glasfaser

Doppel-Zahnriemen / Twin Power C TB / CTB / B 9,53 / CR (Neoprene) / Glasfaser / CR (Neoprene) / Glasfaser
· Hohe Belastbarkeit
· Der Twin Power™ kann bis zu 100% seiner maximalen Nennlast von jeder Seite des Riemens übertragen; alternativ kann er auf beiden Seiten Last übertragen – sofern die Summe der Lasten die maximale Kapazität nicht überschreitet
· Schlupffreier sicherer Antrieb
· Laufruhig
· Schmierungs- und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9246-12022

Teilenummer
9246-12022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.25 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi [B] Nennbreite(mm) 9.53 Temperature range (min.)(°C) -30
Temperature range (max.) 100 Pitch(mm) 5.08 GTIN/EAN 5412571203431
Weight(g) 13.0 Customs tariff number 40103500

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Zahnriemen / Twin Power C TB / CTB / B 9,53 / CR (Neoprene) / Glasfaser / CR (Neoprene) / Glasfaser, die Teilenummer ist 9246-12022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9246-12022.

Technischer Support