Zahnriemen / Powergrip GT3 / GT3 / CR (Neoprene)

Zahnriemen / Powergrip GT3 / GT3 / CR (Neoprene)
  • Mengenrabatt
· Deutlich höhere Übertragungsleistungen
· Kompakte Antriebe und weniger Gewicht
· Hohe Positioniergenauigkeit
· Verbesserter Schutz vor Zahnübersprung
· Reduzierter Geräuschpegel
· Kostengünstig, langlebig und nahezu wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Kompatibel mit Riemenscheiben des Typs GT

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9400-42171
9400-42179
9400-42184
9400-42216
9400-43184
9400-43185
9400-43186
9400-43187
9400-43188
9400-43189
9400-43190
9400-43191
9400-43192
9400-43193
9400-43194
9400-43195
9400-43196
9400-43197
9400-43198
9400-43199
9400-43200
9400-43201
9400-43202
9400-43204
9400-43205
9400-43206
9400-43207
9400-43208
9400-43209
9400-43210
9400-43211
9400-43212
9400-43213
9400-43214
9400-43215
9400-43216
9400-43217
9400-43218
9400-43219
9400-43220
9400-43221
9400-43222
9400-43223
9400-43224
9400-43225
9400-43226
9400-43227
9400-43228
9400-43229
9400-43230
9400-43231
9400-43232
9400-43233
9400-43234
9400-43235
9400-43236
9400-43237
9400-43238
9400-43239
9400-43250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
GTIN/EAN Weight
(g)
Customs tariff number

6.25 €

118 12 Arbeitstage 6254144653986742.040103900

6.72 €

1 12 Arbeitstage 6254144653995893.040103900

6.45 €

1 12 Arbeitstage 6254144654272822.040103900

8.97 €

1 12 Arbeitstage 9254144658136103.040103900

14.37 €

1 12 Arbeitstage 1535414465312397940103900

19.45 €

1 12 Arbeitstage 153541446531619729.040103500

7.57 €

1 12 Arbeitstage 6354144653150084.040103900

10.55 €

1 12 Arbeitstage 9354144653153748.040103900

15.73 €

1 12 Arbeitstage 153541446531538116.040103900

15.73 €

1 12 Arbeitstage 153541446531544213.040103900

8.23 €

1 12 Arbeitstage 63-6.040103900

16.07 €

1 12 Arbeitstage 153-19.040103900

17.02 €

1 12 Arbeitstage 153541446531571821.040103900

9.30 €

1 12 Arbeitstage 6354144653158797.040103900

17.68 €

1 12 Arbeitstage 153541446531589319.040103900

9.30 €

1 12 Arbeitstage 6354144653159308.040103900

11.92 €

1 12 Arbeitstage 93541446531594714.040103900

18.20 €

1 12 Arbeitstage 153541446531607421.040103900

13.07 €

1 12 Arbeitstage 93541446531618014.040103500

10.92 €

1 12 Arbeitstage 93541446531558911.040103900

11.03 €

1 12 Arbeitstage 935414465315633940103900

10.00 €

1 12 Arbeitstage 63541446531617312.040103500

10.65 €

1 12 Arbeitstage 93541446531543510.040103900

8.03 €

1 12 Arbeitstage 6354144653154806.040103900

10.72 €

1 12 Arbeitstage 9354144653154978.040103900

9.45 €

1 12 Arbeitstage 6354144653160508.040103900

9.77 €

1 12 Arbeitstage 9354144653123806.040103900

12.73 €

32 12 Arbeitstage 1535414465314568540103900

6.42 €

80 12 Arbeitstage 6354144653145442.040103900

8.67 €

53 12 Arbeitstage 9354144653145512.040103900

14.02 €

1 12 Arbeitstage 15354144653149028.040103900

7.02 €

1 12 Arbeitstage 6354144653148893.040103900

9.45 €

1 12 Arbeitstage 935414465314896540103900

8.03 €

1 12 Arbeitstage 635414465315367540103900

15.93 €

1 12 Arbeitstage 153541446531550314.040103900

15.93 €

1 12 Arbeitstage 153541446531556514.040103900

8.03 €

1 12 Arbeitstage 6354144653155417.040103900

10.88 €

1 12 Arbeitstage 935414465315558940103900

16.98 €

1 12 Arbeitstage 153541446531574918.040103900

9.10 €

1 12 Arbeitstage 6354144653157257.040103900

11.52 €

1 12 Arbeitstage 93541446531573211.040103900

17.13 €

1 12 Arbeitstage 153541446531577018.040103900

9.12 €

1 12 Arbeitstage 6354144653157567.040103900

11.60 €

1 12 Arbeitstage 93541446531576311.040103900

11.78 €

1 12 Arbeitstage 93541446531588611.040103900

17.68 €

1 12 Arbeitstage 153541446531592319.040103900

9.30 €

1 12 Arbeitstage 6354144653159098.040103900

11.78 €

1 12 Arbeitstage 93541446531591611.040103900

22.58 €

1 12 Arbeitstage 153541446531631933.040103500

11.88 €

1 12 Arbeitstage 63541446531629613.040103500

15.48 €

1 12 Arbeitstage 93541446531630224.040103500

16.07 €

1 12 Arbeitstage 153541446531564016.040103900

8.23 €

1 12 Arbeitstage 6354144653156268.040103900

9.12 €

1 12 Arbeitstage 6354144653156957.040103900

11.22 €

1 12 Arbeitstage 93541446531570112.040103900

12.10 €

1 12 Arbeitstage 93541446531606716.040103900

7.68 €

1 12 Arbeitstage 6354144653417551.040103900

10.18 €

1 12 Arbeitstage 9354144653417622.040103900

14.67 €

1 12 Arbeitstage 15354144653417793.040103900

14.53 €

1 12 Arbeitstage 93541446573165521.040103500

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -30 Temperature range (max.) 100

Technischer Support