Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / HTD5M / CR (Neoprene) / Stahl

Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / HTD5M / CR (Neoprene) / Stahl
· 3M und 5M PowerGrip™ HTD™ sind für Drehzahlen bis 20 000 U/min und Leistungen bis 10 kW ausgelegt
· Die optimierte Zahnform ermöglicht die Übertragung hoher Belastungen auch bei kleinen Teilungen
· Umfangsgeschwindigkeit bis zu 80m/s
· Wirkungsgrade bis zu 99%
· Kompakte Bauweise
· 25% verbessertes Zahnübersprungsverhalten gegenüber PowerGrip™
· Langlebig und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™-Profil-Riemenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

550-5M-30

Teilenummer
550-5M-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.17 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Werkstoff - Zugstrang Stahl [B] Nennbreite(mm) 30
Temperature range (min.)(°C) -30 Temperature range (max.) 100 Pitch(mm) 5
Weight(g) 50.0 Customs tariff number 40103500

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / HTD5M / CR (Neoprene) / Stahl, die Teilenummer ist 550-5M-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 550-5M-30.

Technischer Support