Zahnriemen / Synchroforce CXP / HTD

Zahnriemen / Synchroforce CXP / HTD
· 3M und 5M PowerGrip™ HTD™ sind für Drehzahlen bis 20 000 U/min und Leistungen bis 10 kW ausgelegt
· Die optimierte Zahnform ermöglicht die Übertragung hoher Belastungen auch bei kleinen Teilungen
· Umfangsgeschwindigkeit bis zu 80m/s
· Wirkungsgrade bis zu 99%
· Kompakte Bauweise
· 25% verbessertes Zahnübersprungsverhalten gegenüber PowerGrip™
· Langlebig und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™-Profil-Riemenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
225-3M-8
265-5M-10
300-5M-20
420-3M-20
500-5M-16
500-5M-20
560-8M-40
600-5M-18
800-8M-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
Weight
(g)
Customs tariff number

6.62 €

1 12 Arbeitstage 838.040103900

7.07 €

1 12 Arbeitstage 10510.040103900

15.57 €

1 12 Arbeitstage 20524.040103900

17.88 €

1 12 Arbeitstage 20323.040103900

15.62 €

1 12 Arbeitstage 16531.040103900

21.52 €

1 12 Arbeitstage 20536.040103900

45.53 €

1 12 Arbeitstage 408120.040103500

22.50 €

1 12 Arbeitstage 18536.040103500

33.20 €

1 12 Arbeitstage 258140.040103500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -30 Temperature range (max.) 100

Technischer Support