Zahnriemen / Powergrip GT / GT / Zugstrang Stahl / offen

Zahnriemen / Powergrip GT / GT / Zugstrang Stahl / offen
· Hohe Positionierungsgenauigkeit und damit optimal für alle Anwendungen mit wiederholten Bewegungen
· Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugträger
· Einfache Montage mit Klemmvorrichtungen.Wartungsfrei: kein Nachspannen, keine Schmierung erforderlich
· Einzigartige Produktionsmethode mit geradem Schnitt: Zugträger senkrecht zu den Riemenzähnen
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +100°C (PowerGrip™)
· -54°C bis +85°C (Poly Chain®)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9396-10041
9396-10043
9396-10047
9396-10048
9396-10049
9396-10050
9396-40407
9396-40409
9396-40412
9396-40413
9396-40415
9396-40417
9396-40418
9396-40420
9396-40423
9396-40425
9396-40430
9396-40431
9396-40433
9396-40434
9396-40436
9396-40437
9396-40547
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff - Zugstrang [B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
GTIN/EAN Weight
(g)

11.87 €

30 12 Arbeitstage Stahl65541257137643234.0

29.00 €

30 12 Arbeitstage Stahl155541257137644984.0

19.32 €

30 12 Arbeitstage 00019108541257137645667.0

38.73 €

30 12 Arbeitstage Stahl1585412571376463123.0

51.43 €

1 12 Arbeitstage Stahl2085412571376470168.0

77.10 €

30 12 Arbeitstage Stahl3085412571376487256.0

13.43 €

30 12 Arbeitstage 0001993541257137652427.0

22.43 €

30 12 Arbeitstage 00019153541257137654845.0

19.32 €

30 12 Arbeitstage Stahl105541257137657956.0

14.93 €

1 12 Arbeitstage 00019105541257137658641

22.43 €

30 12 Arbeitstage 00019155541257137659361.0

48.08 €

30 7 Arbeitstage Stahl2555412571376616142.0

37.05 €

30 12 Arbeitstage 000192555412571376623103.0

25.62 €

30 12 Arbeitstage Stahl108541257137664788.0

29.40 €

1 12 Arbeitstage 000191585412571376654101.0

39.35 €

1 12 Arbeitstage 000192085412571376661134.0

58.95 €

1 12 Arbeitstage 000193085412571376708203.0

99.45 €

1 12 Arbeitstage Stahl408-310.0

128.33 €

30 12 Arbeitstage Stahl5085412571376739439.0

98.00 €

1 12 Arbeitstage 000195085412571376746337.0

211.18 €

30 12 Arbeitstage Stahl858-783.0

161.16 €

30 12 Arbeitstage 00019858-471.0

15.34 €

1 12 Arbeitstage Stahl85-40.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -54 Temperature range (max.) 85
Roll length 30 m Customs tariff number 40103900

Technischer Support