Zahnriemen / Poly Chain / 8 / PUR / Zugstrang Aramid

Zahnriemen / Poly Chain / 8 / PUR / Zugstrang Aramid
· Deutlich höhere Übertragungsleistung
· Formschlüssiger Antrieb mit hohem Wirkungsgrad
· Wartungsfrei: Schmierung oder Nachspannen sind nicht erforderlich
· Weniger Platzbedarf, Gewicht und Kosten
· Temperaturbereich: -54°C bis +85°C
· Perfekter Sitz auf Poly Chain® GT-Profil-Riemenscheiben
· Auf Anfrage in PowerPainT™-Konstruktion erhältlich zum möglichen Einsatz in Lackieranlagen (siehe Seite 40)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9270-00137
9270-01137
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff - Zugstrang GTIN/EAN Weight
(g)

89.33 €

1 12 Arbeitstage 00020541446508260364.0

158.17 €

1 12 Arbeitstage --51.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 36 Temperature range (min.)(°C) -54
Temperature range (max.) 85 Pitch(mm) 8 Customs tariff number 39269097

Technischer Support