Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637667 | 15.0 | 39269097 | ||
52.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637599 | 20.0 | 39269097 | ||
42.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637704 | 15.0 | 39269097 | ||
40.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637742 | 10.0 | 39269097 | ||
50.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637629 | 20.0 | 39269097 | ||
58.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637506 | 25.0 | 39269097 | ||
54.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637544 | 20.0 | 39269097 | ||
61.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11.2 | 8 | 5414465637452 | 25.0 | 39269097 | ||
81.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465637650 | 28.0 | 39269097 | ||
92.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465637582 | 40.0 | 39269097 | ||
94.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465637537 | 40.0 | 39269097 | ||
70.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465637735 | 19.0 | 39269097 | ||
185.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465637407 | 80.0 | 39269097 | ||
150.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465637612 | 64.0 | 39269097 | ||
162.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465637520 | 64.0 | 39269097 | ||
282.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 62 | 8 | 5414465637513 | 111.0 | 39269097 | ||
319.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 62 | 8 | 5414465637155 | 138.0 | 39269097 | ||
101.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465637490 | 45.0 | 39269097 | ||
108.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465637438 | 50.0 | 39269097 | ||
130.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465781940 | 99.0 | 39269097 | ||
228.27 € | 30 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465784545 | 169.0 | 39269097 | ||
72.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | - | 57.0 | 39269097 | ||
313.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 37 | 14 | 5414465784569 | 292.0 | 39269097 | ||
40.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | - | 8.0 | 39269097 | ||
42.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | - | 10.0 | 39269097 | ||
60.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 15.0 | 39269097 | ||
44.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | - | 12.0 | 39269097 | ||
62.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 16.0 | 39269097 | ||
69.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 31.0 | 39269097 | ||
70.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 26.0 | 40103900 | ||
72.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 60.0 | 39269097 | ||
10,073.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 200 | 14 | - | 6922.0 | 39269097 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Karbon | Temperature range (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften