Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Zugstrang | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231380 | 40.0 | ||
121.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231397 | 70.0 | ||
207.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231403 | 110.0 | ||
357.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231410 | 200.0 | ||
71.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231427 | 40.0 | ||
124.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231434 | 70.0 | ||
213.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231441 | 130.0 | ||
367.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231458 | 220.0 | ||
73.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231465 | 40.0 | ||
127.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231472 | 80.0 | ||
219.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231489 | 140.0 | ||
377.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231496 | 240.0 | ||
75.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231502 | 50.0 | ||
132.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231519 | 90.0 | ||
227.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231526 | 160.0 | ||
77.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5414465328275 | 58.0 | ||
136.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5414465328282 | 101.0 | ||
233.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5414465328299 | 173.0 | ||
401.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5414465328305 | 298.0 | ||
78.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231540 | 60.0 | ||
137.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231557 | 100.0 | ||
234.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231564 | 180.0 | ||
404.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231571 | 300.0 | ||
139.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5414465328329 | 109.0 | ||
239.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5414465328336 | 187.0 | ||
411.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5414465328343 | 322.0 | ||
82.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231588 | 70.0 | ||
144.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231595 | 120.0 | ||
247.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231601 | 200.0 | ||
426.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231618 | 340.0 | ||
88.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231625 | 70.0 | ||
153.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231632 | 120.0 | ||
264.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231649 | 200.0 | ||
454.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231656 | 340.0 | ||
92.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231663 | 80.0 | ||
162.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231670 | 130.0 | ||
277.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231687 | 230.0 | ||
478.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231694 | 390.0 | ||
99.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231700 | 86.0 | ||
175.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231717 | 144.0 | ||
300.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231724 | 260.0 | ||
516.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231731 | 432.0 | ||
108.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231748 | 100.0 | ||
188.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231755 | 160.0 | ||
323.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231762 | 280.0 | ||
557.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231779 | 490.0 | ||
117.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5414465328398 | 106.0 | ||
353.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5414465328411 | 317.0 | ||
119.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231786 | 100.0 | ||
208.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231793 | 190.0 | ||
357.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231809 | 320.0 | ||
615.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231816 | 550.0 | ||
130.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5412571231823 | 120.0 | ||
228.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5412571231830 | 210.0 | ||
391.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5412571231847 | 360.0 | ||
673.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5412571231854 | 610.0 | ||
139.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 12 | 8 | 5414465328435 | 132.0 | ||
244.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 21 | 8 | 5414465328459 | 231.0 | ||
418.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 36 | 8 | 5414465328466 | 396.0 | ||
721.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 62 | 8 | 5414465328473 | 682.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperature range (min.)(°C) | -54 | Temperature range (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Zugstrang
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften