Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9270-01141 |
PCC 8MGT-416-30 |
PCC 8MGT-544-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 5414465637476 | 80.0 | ||
143.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | - | 53 | ||
152.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | - | 63.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Karbon | Temperature range (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 85 | Pitch(mm) | 8 | Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften