Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | - | 749.0 | ||
68.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465487750 | 40.0 | ||
70.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489709 | 40.0 | ||
72.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489716 | 40.0 | ||
75.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489723 | 50.0 | ||
77.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489747 | 58.0 | ||
77.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489754 | 60.0 | ||
79.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489761 | 62.0 | ||
82.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489778 | 70.0 | ||
87.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489785 | 70.0 | ||
88.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489792 | 73.0 | ||
99.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489815 | 90.0 | ||
107.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489822 | 100.0 | ||
117.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489839 | 106.0 | ||
129.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489877 | 120.0 | ||
140.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489907 | 130.0 | ||
163.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489914 | 140.0 | ||
153.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489938 | 150.0 | ||
157.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489945 | 156.0 | ||
167.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489952 | 168.0 | ||
167.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489969 | 170.0 | ||
178.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489976 | 183.0 | ||
183.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489983 | 190.0 | ||
188.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465489990 | 197.0 | ||
201.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465490002 | 210.0 | ||
219.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465490033 | 240.0 | ||
236.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465490057 | 264.0 | ||
240.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 5414465490071 | 260.0 | ||
120.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490088 | 70.0 | ||
123.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490095 | 70.0 | ||
127.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490101 | 80.0 | ||
131.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490118 | 90.0 | ||
135.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490125 | 101.0 | ||
136.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490132 | 100.0 | ||
138.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490552 | 109.0 | ||
143.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490569 | 120.0 | ||
153.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490590 | 120.0 | ||
155.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490606 | 129.0 | ||
161.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490613 | 130.0 | ||
174.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490620 | 150.0 | ||
187.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490637 | 160.0 | ||
205.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490651 | 185.0 | ||
207.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490675 | 190.0 | ||
227.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490682 | 210.0 | ||
243.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490705 | 231.0 | ||
245.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490989 | 230.0 | ||
258.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465490996 | 250.0 | ||
268.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491009 | 260.0 | ||
276.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491016 | 273.0 | ||
292.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491023 | 294.0 | ||
292.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491047 | 290.0 | ||
312.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491054 | 320.0 | ||
321.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491085 | 330.0 | ||
330.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491092 | 344.0 | ||
352.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491108 | 370.0 | ||
383.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491115 | 410.0 | ||
421.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 21 | 8 | 5414465491146 | 460.0 | ||
206.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465491153 | 110.0 | ||
212.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465491177 | 130.0 | ||
218.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 5414465491184 | 140.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Karbon | Temperature range (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 85 | Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften