Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465229633 | 5 | ||
11.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465229640 | 7.0 | ||
13.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465229657 | 9 | ||
15.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465229664 | 11.0 | ||
18.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465229671 | 14.0 | ||
21.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465229688 | 18.0 | ||
26.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465229695 | 22.0 | ||
35.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465229701 | 28.0 | ||
55.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 5 | 5414465501593 | 47.0 | ||
10.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465229718 | 6.0 | ||
12.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465229725 | 8.0 | ||
14.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465229732 | 10.0 | ||
16.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465229749 | 12.0 | ||
20.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465229756 | 16.0 | ||
23.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465229763 | 20.0 | ||
28.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465229770 | 25.0 | ||
38.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465229787 | 32.0 | ||
59.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 5 | 5414465501616 | 53 | ||
11.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465501739 | 7.0 | ||
13.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465501746 | 9 | ||
15.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465501753 | 12.0 | ||
18.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465501760 | 14.0 | ||
22.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465501777 | 19.0 | ||
26.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465501784 | 24.0 | ||
31.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465501791 | 30.0 | ||
12.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465229800 | 8.0 | ||
14.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465229824 | 10.0 | ||
17.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465229831 | 13.0 | ||
19.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465229848 | 15.0 | ||
24.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465229855 | 20.0 | ||
28.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465229862 | 26.0 | ||
34.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465229879 | 32.0 | ||
45.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465229886 | 41 | ||
12.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465229916 | 8.0 | ||
15.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465229923 | 11.0 | ||
17.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465229930 | 13.0 | ||
20.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465229961 | 16.0 | ||
25.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465229978 | 22.0 | ||
29.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465229992 | 27.0 | ||
36.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465230028 | 34.0 | ||
47.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465230035 | 43.0 | ||
13.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465230059 | 10.0 | ||
16.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465230073 | 13.0 | ||
19.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465230097 | 16.0 | ||
21.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465230103 | 20.0 | ||
27.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465230110 | 26.0 | ||
31.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465230189 | 33.0 | ||
38.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465230202 | 41 | ||
50.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465230226 | 52.0 | ||
15.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465230233 | 11.0 | ||
19.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465230240 | 14.0 | ||
22.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465230264 | 18.0 | ||
25.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 5414465230271 | 21.0 | ||
31.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 5414465230295 | 28.0 | ||
36.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 5414465230301 | 35.0 | ||
44.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 5414465230325 | 44.0 | ||
59.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 5414465230332 | 57.0 | ||
14.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 5414465230363 | 11.0 | ||
17.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 5414465230370 | 15.0 | ||
20.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 5414465230387 | 19.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Werkstoff - Zugstrang | Stahl | Temperature range (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature range (max.) | 70 | Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften