Usit-Ring, NBR, rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

67175208

Teilenummer
67175208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.33 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)(mm) 27.05 Werkstoff Nitrilkautschuk [D] Durchmesser (Ring, außen)(Ø) 34.93
Breite(mm) 2.3 Anzahl 40169300 Gewicht(g) 6.2

Sie befinden sich auf der Seite für Usit-Ring, NBR, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 67175208.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 67175208.

Technischer Support