Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
U 7.3X10.2X1 MM. NIRO
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)(mm) | 7.3 | Werkstoff | Nitrilkautschuk | Breite(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 40169300 | Gewicht(g) | 0.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Usit-Ring, NBR, rostfreier Stahl, schwarz, die Teilenummer ist U 7.3X10.2X1 MM. NIRO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U 7.3X10.2X1 MM. NIRO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften