Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3V 530/3 |
3V 710/5 |
5V 1900/5 |
6779480740 |
SPA 2240/5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Reihen | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3-reihig | 1346 | 3V | 8 | 9 | 40103900 | 7 | ||
150.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 Reihen | 1803 | 3V | 8 | 9 | 40103900 | 395 | ||
821.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 Reihen | 1900 | 5V | 13 | 16 | 40103900 | 730 | ||
165.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4-reihig | 1700 | SPA | 13 | 12.7 | 40103200 | 1326 | ||
267.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 Reihen | 2240 | SPA | 13 | 12.7 | 40103400 | 2185 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -40 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 80 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Reihen
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften