Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | GTIN/EAN | Breite (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 500 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 30 | ||
7.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 520 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 31 | ||
6.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | -40 | 80 | 584 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 35 | ||
8.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 820 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 49 | ||
9.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1030 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 111 | ||
9.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1041 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 112 | ||
9.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1080 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 116 | ||
9.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1105 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 68 | ||
9.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1170 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 70 | ||
10.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1194 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 72 | ||
10.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1215 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 74 | ||
10.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1270 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 75 | ||
13.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1680 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 102 | ||
14.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1775 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 109 | ||
16.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2080 | - | 6 | - | 10 | 40103400 | 133 | ||
17.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2500 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 271 | ||
7.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 450 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 27 | ||
7.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 470 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 28 | ||
7.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 530 | - | 6 | - | 10 | 40103900 | 32 | ||
8.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 670 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 40 | ||
8.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 700 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 75 | ||
8.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 710 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 75 | ||
8.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 765 | - | 6 | - | 10 | 40103200 | 49 | ||
14.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | -40 | 80 | 1143 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 82 | ||
24.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2591 | - | 8 | - | 13 | 40103900 | 277 | ||
25.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2870 | - | 8 | - | 13 | 40103900 | 307 | ||
7.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | -40 | 80 | 610 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 60 | ||
9.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 787 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 81 | ||
9.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 889 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 93 | ||
12.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1200 | - | 8 | 4010858351205 | 13 | 40103200 | 126 | ||
10.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | -55 | 70 | 1016 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 105 | ||
10.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1041 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 112 | ||
11.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1090 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 112 | ||
11.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1105 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 114 | ||
11.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1143 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 118 | ||
11.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1168 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 121 | ||
12.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1220 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 126 | ||
12.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1240 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 133 | ||
13.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1270 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 131 | ||
13.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1346 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 139 | ||
13.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1372 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 152 | ||
14.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1422 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 157 | ||
14.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1448 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 160 | ||
14.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1600 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 172 | ||
15.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1651 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 178 | ||
15.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1676 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 180 | ||
15.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1725 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 186 | ||
15.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | -55 | 70 | 1750 | - | 8 | - | 13 | 40103200 | 188 | ||
15.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1825 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 196 | ||
17.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1854 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 200 | ||
17.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 1956 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 210 | ||
17.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2000 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 206 | ||
17.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2030 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 218 | ||
17.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2057 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 221 | ||
17.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2083 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 224 | ||
17.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2100 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 226 | ||
17.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2134 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 228 | ||
19.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2184 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 234 | ||
19.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2200 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 235 | ||
19.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | -55 | 70 | 2261 | - | 8 | - | 13 | 40103400 | 242 |
Loading...
Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich (min.)(°C)
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
GTIN/EAN
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften