Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6558629000 |
6797843773 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1245 | 390 | ||
48.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1650 | 517 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 70 | Höhe(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 22 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer | Zolltarifnummer | 40103200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften