Kompletter Kolben, 72NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
428564
428565
428566
428567
428568
428569
428571
428572
428576
430702
430707
430708
430710
430711
430712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

35.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6625392690974

43.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8830392690979.801

47.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88324016930011.701

52.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810403926909718.001

101.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10128039269097121.501

74.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 812633926909757.001

140.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101210039269097195.101

205.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 122012539269097370

27.87 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6416392690971.55

65.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 812603926909750.001

83.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 812703926909772

35.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6620392690972.301

60.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 810503926909733.801

47.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 88353926909714

116.75 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10129039269097155.701

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 72 Werkstoff NBR Serie Pneuko

Technischer Support