Kompletter Kolben, 72NBR708

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
407194
407205
407207
407209
451057
451142
451144
451146
451147
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Breite2
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

8.37 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.22.1380.35

8.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5.76.74.5162.701

10.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6.77.76204.701

10.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 897258.501

14.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8983220.001

15.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8.510104035.101

18.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8.510105059.001

22.38 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.5121663109.001

30.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.5121680192.001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 72 Werkstoff NBR Serie NADUOP
Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support