Kompletter Kolben, 85AU21030

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

49392699

Teilenummer
49392699
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 15.7 Innendurchmesser(mm) 10.1 Durchmesser(mm) 63
Härte in Shore 85 Werkstoff 85AU21030 Serie Pneuko
Zolltarifnummer 84129080 Gewicht(g) 117

Sie befinden sich auf der Seite für Kompletter Kolben, 85AU21030, die Teilenummer ist 49392699.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49392699.

Technischer Support