Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (min.) (°C) | Temperaturbereich (max.) (°C) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1250 | 8 | 22 | 40103200 | 262 | ||
65.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1400 | 8 | 22 | 40103200 | 293 | ||
68.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1500 | 8 | 22 | 40103200 | 314 | ||
48.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 750 | 8 | 22 | 40103200 | 157 | ||
48.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 800 | 8 | 22 | 40103200 | 167 | ||
54.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 950 | 8 | 22 | 40103200 | 199 | ||
76.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1500 | 8 | 28 | 40103200 | 408 | ||
53.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 750 | 8 | 28 | 40103200 | 204 | ||
60.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 800 | 10 | 30 | 40103200 | 281 | ||
64.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 875 | 10 | 30 | 40103200 | 307 | ||
70.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1000 | 10 | 32 | 40103200 | 404 | ||
66.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 900 | 10 | 32 | 40103200 | 404 | ||
65.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 750 | 10 | 32 | 40103200 | 283 | ||
65.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 790 | 10 | 32 | 40103200 | 298 | ||
69.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 850 | 10 | 32 | 40103200 | 320 | ||
73.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 950 | 10 | 32 | 40103200 | 358 | ||
115.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 1700 | 10 | 37 | 40103900 | 734 | ||
76.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 900 | 10 | 37 | 40103200 | 397 | ||
106.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 10164 | 12 | 42 | 40103200 | 500 | ||
142.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1180 | 16 | 52 | 40103200 | 1194 | ||
175.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1525 | 16 | 52 | 40103200 | 1543 | ||
151.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1250 | 16 | 55 | 40103200 | 1344 | ||
158.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1400 | 16 | 55 | 40103200 | 1506 | ||
175.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 1600 | 16 | 55 | 40103200 | 1721 | ||
482.57 € | 12 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 2800 | 18 | 70 | 40103900 | 4183 | ||
750.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 3041 | 23 | 83 | 40103900 | 7788 | ||
277.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | -30 | 90 | 2500 | 16 | 55 | 40103900 | 2687 |
Loading...
Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich (min.)(°C)
Temperaturbereich (max.)(°C)
Länge(mm)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften